TC ROUTER 5004T-5G EU
-
라우터
1439475
산업용 5G 라우터(5G NR, 릴리즈 16,·SA/NSA)도 이제 전 세계 사용 가능, 4G(LTE Advanced Pro) 및 3G(HSPA+)로 폴백, 4-포트 스위치, 방화벽, NAT, IPsec 및 OpenVPN, 4개의 SMA-F 안테나 소켓, SMS 및 이메일 전송, 4 DI, 2 DO
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 애플리케이션 | Ethernet |
| MTTF | 378 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 164 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 65 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| 보안 기능 | |
| VPN을 통한 1:1 NAT(Network Address Translation) | 지원 |
| VPN 터널 수 | ≤ 10 (IPsec 또는 OpenVPN) |
| 인증 | X.509v3, PSK |
| 데이터 무결성 | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, AHS-384, SHA-512 |
| OpenVPN: MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, AHS-384, SHA-512 | |
| 필터링 | IP 주소 |
| 포트 | |
| 프로토콜 | |
| 방화벽 규칙 | 상태 점검 방화벽 |
| IPsec(Internet Protocol Security) 모드 | ESP 터널 |
| 라우팅 | 포트 전송 |
| 노출된 호스트 | |
| 위장 | |
| 암호화 방법 | IPsec: 3DES, AES-128, -192, -256 |
| OpenVPN: AES..., Blowfish 128, DES..., CAST5 128, RC2... | |
| 전기적 절연 | Ethernet // PE |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 7.2 W |
| 주전원 타입 | 모바일 통신 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 10 V DC ... 30 V DC (플러그타입 푸쉬-인 단자대를 통해) |
| 일반 전류 소모량 | 300 mA (24 V DC) |
| 90 mA (24 V DC, 활성화된 에너지 절약형 모드 있음) | |
| 기능 | |
| 관리 | 웹 기반 관리 |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| 디지털 | |
| 입력 설명 | 디지털 입력 |
| 입력 수 | 4 |
| 전압 입력 신호 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 스위칭 레벨 "0" 신호 | < 8 V DC |
| 스위칭 레벨 "1" 신호 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 신호 | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 수 | 2 |
| 전압 출력 신호 | 10 V DC ... 30 V DC (작동 전압에 따라 다름) |
| 전류 출력 신호 | ≤ 50 mA (단락-회로 방지 아님) |
| 공급 | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 단일 전선/단자점, 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 1선/단자점, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 9.00 mm |
| 웹 서버 | 예 |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100/1000Base-T(X) | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps, 자동 협상 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 차폐됨 |
| 채널 수 | 4 |
| 전송 길이 | 100 m (차폐 트위스티드 페어) |
| 지원 프로토콜 | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE | |
| 보조 프로토콜 | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| 무선 | |
| 인터페이스 설명 | 5G (NR) / 4G (LTE Advanced Pro) / 3G (HSPA+) |
| 작동 모드 | LTE (DL: CAT19 / UL: CAT 18) |
| 5G NR (3GPP R16) | |
| 주파수 범위 | 2100 MHz (5G NR NSA, n1) |
| 1900 MHz (5G NR NSA, n2) | |
| 1800 MHz (5G NR NSA, n3) | |
| 850 MHz (5G NR NSA, n5) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA, n7) | |
| 900 MHz (5G NR NSA, n8) | |
| 700 MHz (5G NR NSA, n12) | |
| 750 MHz (5G NR NSA, n14) | |
| 800 MHz (5G NR NSA, n20) | |
| 1900 MHz (5G NR NSA, n25) | |
| 700 MHz (5G NR NSA, n28) | |
| 2300 MHz (5G NR NSA, n30) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA, n38) | |
| 2300 MHz (5G NR NSA, n40) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA, n41) | |
| 3700 MHz (5G NR NSA, n48) | |
| 2100 MHz (5G NR NSA, n66) | |
| 600 MHz (5G NR NSA, n71) | |
| 3700 MHz (5G NR NSA, n77) | |
| 2200 MHz (5G NR NSA, n78) | |
| 4500 MHz (5G NR NSA, n79) | |
| 2100 MHz (5G NR SA, n1) | |
| 1900 MHz (5G NR SA, n2) | |
| 1800 MHz (5G NR SA, n3) | |
| 850 MHz (5G NR SA, n5) | |
| 2600 MHz (5G NR SA, n7) | |
| 900 MHz (5G NR SA, n8) | |
| 700 MHz (5G NR SA, n12) | |
| 750 MHz (5G NR SA, n13) | |
| 750 MHz (5G NR SA, n14) | |
| 850 MHz (5G NR SA, n18) | |
| 800 MHz (5G NR SA, n20) | |
| 1900 MHz (5G NR SA, n25) | |
| 850 MHz (5G NR SA, n26) | |
| 700 MHz (5G NR SA, n28) | |
| 700 MHz (5G NR SA, n29) | |
| 2300 MHz (5G NR SA, n30) | |
| 2600 MHz (5G NR SA, n38) | |
| 2300 MHz (5G NR SA, n40) | |
| 2600 MHz (5G NR SA, n41) | |
| 2100 MHz (5G NR SA, n66) | |
| 190 MHz (5G NR SA, n70) | |
| 600 MHz (5G NR SA, n71) | |
| 1500 MHz (5G NR SA, n75) | |
| 1400 MHz (5G NR SA, n76) | |
| 3700 MHz (5G NR SA, n77) | |
| 3500 MHz (5G NR SA, n78) | |
| 4500 MHz (5G NR SA, n79) | |
| 2100 MHz (LTE (FDD), B1) | |
| 1900 MHz (LTE (FDD), B2) | |
| 1800 MHz (LTE (FDD), B3) | |
| 850 MHz (LTE (FDD), B5) | |
| 2600 MHz (LTE (FDD), B7) | |
| 900 MHz (LTE (FDD), B8) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B12) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B13) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B14) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B17) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B18) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B19) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B20) | |
| 1900 MHz (LTE (FDD), B25) | |
| 850 MHz (LTE (FDD), B26) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B28) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B29) | |
| 2300 MHz (LTE (FDD), B30) | |
| 1500 MHz (LTE (FDD), B32) | |
| 2100 MHz (LTE (FDD), B66) | |
| 600 MHz (LTE (FDD), B71) | |
| 2000 MHz (LTE (TDD), B34) | |
| 2600 MHz (LTE (TDD), B38) | |
| 1900 MHz (LTE (TDD), B39) | |
| 2300 MHz (LTE (TDD), B40) | |
| 2500 MHz (LTE (TDD), B41) | |
| 3500 MHz (LTE (TDD), B42) | |
| 3700 MHz (LTE (TDD), B43) | |
| 4800 MHz (LTE (TDD), B48) | |
| 2100 MHz (WCDMA, B1) | |
| 1900 MHz (WCDMA, B2) | |
| 850 MHz (WCDMA, B5) | |
| 900 MHz (WCDMA, B8) | |
| 800 MHz (WCDMA, B19) | |
| 데이터 전송 속도 | 2.4 Gbps (5G NR SA, DL) |
| 900 Mbps (5G NR SA, UL) | |
| 3.4 Gbps (5G NR NSA, DL) | |
| 550 Mbps (5G NR NSA, UL) | |
| 1.6 Gbps (LTE, DL) | |
| 200 Mbps (LTE, UL) | |
| 번호 | 4 |
| 연결 타입 | SMA(암) |
| 임피던스 | 50 Ω |
| SIM 인터페이스 | 1.8 볼트, 3 볼트 |
| 마이크로 SIM(3FF) | |
| 국가 지원 | 글로벌 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 130 mm |
| 색상 (하우징 상단부) | 회색 (RAL 7042) |
| 소재 (하우징) | 폴리카보네이트 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 진동(작동): 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 충격(작동): 15g |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 전자파 호환성 | RED 지침 2014/53/EU 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | ± 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz (테스트 레벨 3) |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2 kV (테스트 레벨 3) |
| 신호 | ± 2 kV (Ethernet) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 0.5 kV (대칭) |
| ± 1 kV (비대칭) | |
| 신호 | ± 1 kV (데이터 라인, 비대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | 클래스 B, 적용 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 모든 주파수 조합과 최대의 수신 품질 달성을 위해 항상 안테나 네 개를 사용하십시오. |
| 항목 번호 | 1439475 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC422 |
| GTIN | 4063151818258 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 380.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 240 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - PCB 커넥터 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - 안테나 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - 안테나 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - 안테나 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - 안테나 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - 동축 케이블 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - 서지 보호 장치 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 어댑터 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 풍화 방지 테이프 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - 마운팅 플레이트 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - 마운팅 플레이트 1456055
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - 프로그램/구성 메모리 1129482
이점
공용 및 개인 5G 네트워크용 셀룰러 라우터(SA/NSA)
동적 필터링을 위한 상태 점검 방화벽
통합 스위칭 입력을 통해 직접 SMS 또는 이메일을 통해 알림 전송
IPsec 및 OpenVPN
호출 또는 SMS를 통한 VPN 원격 시작
웹 기반 관리 또는 microSD 카드를 통한 구성
4개의 스위칭 입력 및 2개의 스위칭 출력
4개의 로컬 Ethernet 연결
통합 로그북
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위
포괄적 진단 기능
전환 가능한 에너지 절약형 모드
글로벌 셀룰러 통신 시장용(하드웨어 버전 11 기준)