동축 케이블 - NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM
1340143

동축 케이블, 50 Ω, 길이: 1 m, N(m) - SMA(m), 외부 케이블 직경: 4.9 mm, 전송 주파수: ≤7.25 GHz, 일반 감쇠: 800 MHz 0.5 dB, 2.4 GHz 0.8 dB, 5.8 GHz 1.2 dB, 7.25 GHz 1.4 dB


제품의 세부 정보




제품 타입 데이터 케이블 사전 조립됨
핀 수 1
잠금 타입 스크류 잠금
차폐

절연 저항 ≥ 5 GΩ (환경 테스트 Riso ≥200 MΩ에 따름)

UL 94에 따른 난연성등급 ja
하우징 표면 소재 NiP-Au
접점 소재 CuZn
접점 표면 소재 Cu2Ag5
소재, O-링 실리콘(Silicon)
하우징 소재 CuZn

연결 1
차폐
삽입/제거 싸이클 > 100
보호 수준 IP65/IP67
차폐

케이블 길이 1.00 m
케이블 구조
케이블 타입 동축, 4.9 mm, FRNC, 50 Ω
케이블 타입 동축
외부 케이블 직경 4.9 mm
외부 시스(sheath), 소재 FRNC
외부 시스(sheath), 색상 검정색
전선 소재 구리
차폐 알루미늄 라인 폴리에스테르 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐
광 차폐 커버 85 %
전기적 속성
파장 임피던스 50 Ω
주변 조건
할로겐 프리 아니오
내염성
FO 케이블
감쇠 0.45 dB (800 MHz)

내자외선 복사에 대한 내성

내자외선 복사에 대한 내성
내염성

항목 번호 1340143
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 ABNHCS
GTIN 4063151646325
개당 중량(패키지 포함) 82.8 g
개당 중량(패키지 제외) 22.22 g
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-11.0 27440390


이점

무연 소재를 사용한 미래 경쟁력 보장
WLAN, Bluetooth, LTE 및 5G 신호에 이상적임
최대 7.25 GHz의 주파수 범위로 인해 높은 Wi-Fi 6 및 5G 주파수 대역 사용 가능
내자외선 LSZH 케이블을 사용하여 거의 모든 산업용 필드 통신 애플리케이션에서 사용 가능