ANT-OMNI-0671-02 - 안테나
1396318

공공 기물 파손 보호 기능이 있는 다중 대역 전방향 안테나, 컨트롤 캐비닛 마운트용, 주파수 대역: 0.6 GHz ... 7.1 GHz, 게인: 2 dBi ... 4 dBi, 보호 등급: IP67, 내충격: IK10, 내해수성, 연결: N(female)

제품의 세부 정보








이점

2G/3G/4G/5G 셀룰러 네트워크의 자유로운 모바일 또는 고정 애플리케이션에 가장 적합
넓은 주파수 범위로 인한 광범위한 사용
내염수성
충격 방지 하우징(IK08)
무연 소재를 사용한 미래 경쟁력 보장