NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM
-
동축 케이블
1340147
동축 케이블, 50 Ω, 길이: 5 m, N(m) - SMA(m), 외부 케이블 직경: 4.9 mm, 전송 주파수: ≤7.25 GHz, 일반 감쇠: 800 MHz 2.3 dB, 2.4 GHz 3.8 dB, 5.8 GHz 6 dB, 7.25 GHz 7.3 dB
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
핀 수 | 1 |
포장 타입 | PE 백 |
차폐 | 예 |
주파수 범위 | 0.1 GHz ... 7.25 GHz |
절연 저항 | ≥ 5 GΩ |
파장 임피던스 | 50 Ω |
최대 전선 저항 | 23 Ω/km |
UL 94에 따른 난연성등급 | ja |
하우징 소재 | CuZn |
하우징 표면 소재 | NiP-Au |
접점 소재 | CuZn |
접점 표면 소재 | Cu2Ag5 |
소재, O-링 | 실리콘(Silicon) |
외부 시스(sheath), 소재 | FRNC |
전선 소재 | 구리 |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 동축 N |
잠금 타입 | 스크류 잠금 |
차폐 | 예 |
삽입/제거 싸이클 | > 100 |
보호 수준 | IP65/IP67 |
연결 2 | |
설계 | 플러그 직선 동축 SMA |
잠금 타입 | 스크류 잠금 |
차폐 | 예 |
소재 | 구리 합금 (하우징) |
NiP-Au (하우징 표면) | |
실리콘(Silicon) (O-링) | |
구리 합금 (접점) | |
NiP-Au (접점 표면) | |
PTFE (절연) | |
삽입/제거 싸이클 | 100 |
보호 수준 | IP65/IP67 |
케이블 길이 | 5.00 m |
동축, 4.9 mm, FRNC, 50 Ω [Koaxial] | |
케이블 타입 | 동축, 4.9 mm, FRNC, 50 Ω |
케이블 타입(약어) | Koaxial |
외부 케이블 직경 | 4.90 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | FRNC |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색 |
FO 케이블 | |
감쇠 | 2.25 dB (800 MHz) |
테스트 사양 | |
사양 | DIN EN 60966-1 |
접점 저항 R1 | 2.50 mΩ |
절연 저항, 인접한 접점 | 5 GΩ |
전원 주파수 내전압 | 1000.00 V AC |
테스트 사양 | |
사양 | DIN EN 60512-3-1 |
테스트 사양 | |
사양 | DIN EN 60512-4-1 |
저온 스트레스 | DIN EN 60068-2-14 Test Na |
부식성 스트레스 | 예, ISO 22479에 따름 |
테스트 사양 | |
사양 | DIN EN 60068-2-6 |
주파수 | 10-2000-10 Hz |
스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
진폭 | 0.75 mm |
가속화 | 100.00 m/s² |
테스트 기간 | 2.50 h |
테스트 사양 | |
사양 | DIN EN 60068-2-27 |
주파수 | 40 bis 65 Hz |
가속화 | 500.00 m/s² |
방향당 충격 횟수 | 18.00 |
측정 시간 | 60 s ± 5 |
품질 확인 | 5 s |
전압 주파수 | 45 Hz ~ 60 Hz |
최대 전압 상승 | ≤ 500 V/s |
주변 조건 | |
내자외선 복사에 대한 내성 | 예 |
내염성 | 예 |
항목 번호 | 1340147 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | ABNFCA |
GTIN | 4063151645496 |
개당 중량(패키지 포함) | 220.99 g |
개당 중량(패키지 제외) | 220.99 g |
관세 번호 | 85442000 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060310 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001682 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
무연 소재를 사용한 미래 경쟁력 보장
WLAN, Bluetooth, LTE 및 5G 신호에 이상적임
최대 7.25 GHz의 주파수 범위로 인해 높은 Wi-Fi 6 및 5G 주파수 대역 사용 가능
내자외선 LSZH 케이블을 사용하여 거의 모든 산업용 필드 통신 애플리케이션에서 사용 가능