ANT-OMNI-0671-01
-
안테나
1396316
다중 대역 전방향 안테나, 패널 또는 기둥 마운트용, 0.6 GHz ... 7.1 GHz, 게인: 1 dBi ... 3 dBi, 보호 등급: IP67, 내해수성, 연결: N(female), 마운팅 브래킷 및 기둥 클램프 포함
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 안테나 |
| 공급 범위 | 마운팅 브래킷 및 기둥 클램프 포함 |
| 방사 특성 | 전방향 |
| 게인 | 2 dBi (617 MHz ... 960 MHz) |
| 1 dBi (1.4 GHz ... 1.6 GHz) | |
| 2 dBi (1.7 GHz ... 2.7 GHz) | |
| 3 dBi (3.3 GHz ... 7.1 GHz) | |
| 수직 빔 폭 | 70 ° (617 MHz ... 960 MHz) |
| 60 ° (1.4 GHz ... 2.7 GHz) | |
| 45 ° (3.3 GHz ... 5.9 GHz) | |
| 30 ° 6.0 GHz ... 7.1 GHz | |
| 수평 빔 폭 | 360 ° |
| 극성 | 선형 수직 |
| 주파수 대역 | 2400 MHz |
| 868 MHz | |
| 700 MHz | |
| 800 MHz | |
| 850 MHz | |
| 900 MHz | |
| 1700 MHz | |
| 1800 MHz | |
| 1900 MHz | |
| 2100 MHz | |
| 2600 MHz | |
| 3600 MHz | |
| 5 GHz | |
| 주파수 범위 | 0.6 GHz ... 7.1 GHz |
| 임피던스 | 50 Ω |
| 최대 용량 | 1.00 W |
| 50 Ω 시스템에서 전압 정재파비 VSWR | ≤ 3.50 |
| 연결 기술 | |
| 연결 타입 | N(암) |
| 외부 직경 | 30 mm ... 45 mm (기둥) |
| 치수 도면 |
|
| 높이 | 158 mm |
| 직경 | 24 mm |
| 홀 직경 | 6 mm |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 외부 직경 | 30 mm ... 45 mm (기둥) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 그레이 화이트 (RAL 9002) | |
| 소재 (레이돔) | 플라스틱 (유리 섬유 강화) |
| 소재 (홀더) | 플라스틱 (유리 섬유 강화) |
| 소재 (U-볼트) | 고급 스틸 V2A |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 기타 저항성 | 내염수성 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 풍속 | 220 km/h |
| 기타 저항성 | 내염수성 |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| 기둥 마운팅 | |
| 조립 참고 사항 | 옥외 및 실내 |
| 항목 번호 | 1396316 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC6Z3 |
| GTIN | 4063151780616 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 206 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 141 g |
| 관세 번호 | 85177100 |
| 원산지 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 6.047 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340147
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - 동축 케이블 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - 서지 보호 장치 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 어댑터 2867843
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340125
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 풍화 방지 테이프 2903182
이점
2G/3G/4G/5G 셀룰러 네트워크의 자유로운 모바일 또는 고정 애플리케이션에 가장 적합
넓은 주파수 범위로 인한 광범위한 사용
내염수성
무연 소재를 사용한 미래 경쟁력 보장