산업용 AI
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
설치 기술 및 액세서리
FL MICRO SD FLASH - 프로그램/구성 메모리
FL MICRO SD FLASH
-
프로그램/구성 메모리
1129482
CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까
마이크로 SD 형식의 구성 메모리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
산업 전용
적용 참고 사항
현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다.
제품 속성
제품 타입
저장 매체
애플리케이션
프로그램/구성 메모리
마운팅 위치
수직
특수 속성
이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
메모리 타입
FLASH-EPROM
메모리 크기
4 GB
소재 사양
소재 (하우징)
플라스틱
하우징 소재
플라스틱
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
마운팅
마운팅 위치
수직
상용 데이터
항목 번호
1129482
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNN1ZM
GTIN
4063151058708
개당 중량(패키지 포함)
2.8 g
개당 중량(패키지 제외)
1 g
관세 번호
85235190
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242212
ECLASS-15.0
27242212
ETIM
ETIM 10.0
EC000192
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32101606
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
2.484 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
구성 메모리
자주 검색되는 항목
패치 패널/패치 필드
SFP 모듈
PoE 인젝터
DIN 레일용 패치 패널
제품 도움말