ANT-OMNI-0671-04
-
안테나
1830085
공공 기물 파손 보호 기능이 있는 다중 대역 전방향 안테나, 컨트롤 캐비닛 마운트용, 초박형, 주파수 대역: 0.6 GHz ... 7.1 GHz, 게인: 3 dBi ... 5 dBi, 보호 수준: IP67, 내충격: IK10, 연결: N(암)
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
2G/3G/4G/5G 셀룰러 네트워크의 자유로운 모바일 또는 고정 애플리케이션에 가장 적합
넓은 주파수 범위로 인한 광범위한 사용
초박형으로 컨트롤 캐비닛 장착에 이상적입니다
충격 방지 하우징(IK10)
무연 소재를 사용한 미래 경쟁력 보장