산업용 AI
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
MW 35/35 - 마운팅 브래킷
MW 35/35
-
마운팅 브래킷
5040078
플라스틱 마운팅 브래킷, NS 35/7.5 마운팅 레일 있음, 범용 풋이 있는 모듈형 단자대에 스냅, 프로파일 길이: 35 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
조립 어댑터
치수
치수 도면
폭
45 mm
높이
35 mm
깊이
46.5 mm
길이
35 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
HB
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
5040078
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE64UX
GTIN
4017918167387
개당 중량(패키지 포함)
9.62 g
개당 중량(패키지 제외)
8.82 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.075 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말