스파크 갭 스파크 갭은 타입 1 낙뢰 어레스터의 핵심입니다. 이를 통해 번개로 인해 생성된 높은 에너지와 서지 전류를 몇 분의 1초 만에 접지를 통해 소산시킬 수 있습니다. 피닉스컨택트의 개발 팀은 고객 시스템을 위한 최적의 보호 솔루션을 제공하기 위해 새롭고 더 나은 솔루션을 지속적으로 개발하고 있습니다.

트리거된 멀티카본 스파크 갭

견고함과 내구성의 완벽한 균형

여기에서 피닉스컨택트의 새로운 트리거된 멀티카본 스파크 갭 기술에 대해 자세히 알아보고 스파크 갭의 역사를 살펴보십시오.

이점

  • 다중 펄스 부하에도 에이징 현상 없음
  • 포시션당 1 HP에 불과한 전체 폭 및 매우 높은 성능
  • 표준에서 요구하는 것보다 두 배 이상 높은 에너지 흡수
  • 빠른 응답 시간과 낮은 잔류 전압, 매우 우수한 전기 시스템 보호
  • 크고 작은 과전압 이벤트에도 백업 퓨즈가 트립되지 않음

트리거된 멀티카본 스파크 갭은 엔지니어링 작업을 더욱 빠르게 만들었습니다. 이 기술을 통해 시스템 가용성을 더욱 향상시킬 수 있게 되어 기쁘게 생각합니다.

Dr. Gernot Finis - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 사업영역 관리자 시스템 보호 기술
Dr. Gernot Finis의 초상화, 사업영역 관리자 시스템 보호 기술, 사업영역 ICE, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Dr. Gernot Finis, 사업영역 관리자 시스템 보호 기술, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

멀티카본 기술이 있는 새로운 스파크 갭의 렌더링

멀티카본 기술이 있는 새로운 스파크 갭의 구조

트리거된 멀티카본 스파크 갭 기술 견고함과 내구성의 완벽한 균형

새로운 트리거된 멀티카본 스파크 갭은 현재 시장 표준을 크게 뛰어넘는 성능을 제공합니다. 이 신기술을 사용하면 주변 장치에 영향을 주지 않고 모든 낙뢰 전류를 동일하게 관리할 수 있습니다. 여러 펄스열의 높은 에너지도 짧은 시간에 안전하게 소산됩니다. 트리거된 멀티카본 스파크 갭은 모든 종류의 낙뢰 전류 및 서지에 대한 안정적이고 견고한 보호를 제공하는 최초의 제품입니다.

트리거된 멀티카본 스파크 갭 기술이 특별한 이유는 무엇입니까?

다중 펄스 후 잔류 전압 곡선이 있는 다이어그램
"배럴" 스파크 갭과 멀티카본 스파크 갭이 있는 낙뢰 전류 어레스터의 크기 비교
다양한 표준 및 지침의 특정 에너지 방전 용량에 따른 요구 사항의 비교
서지 전압 발생 시 멀티카본 기술을 통한 임팩트-프리(Impact-free)에 대한 도식적 설명
배리스터 또는 스파크 갭이 있는 낙뢰 전류 어레스터의 잔류 전압 곡선
다중 펄스 후 잔류 전압 곡선이 있는 다이어그램

새로운 멀티카본 스파크 갭에는 매우 견고한 소재가 사용되었습니다. 소산되는 에너지는 전체 설치 공간에 이상적으로 분산됩니다. 결과적으로 표준 요구 사항을 초과하는 여러 번의 부하 후에도 에이징의 징후가 나타나지 않습니다.

"배럴" 스파크 갭과 멀티카본 스파크 갭이 있는 낙뢰 전류 어레스터의 크기 비교

FLT-MB-T1...은 트리거링된 멀티카본 스파크 갭이 있는 최초의 낙뢰 전류 어레스터입니다. 이 기술은 전체 폭이 72mm에 불과한 제품을 가능하게 합니다. 이로 인해 이 보호 장치의 크기는 유사한 성능의 동급 FLT-SEC-P-T1... 제품의 절반에 불과합니다. 이를 통해 공간을 절약하고 보다 유연한 설치가 가능합니다.

다양한 표준 및 지침의 특정 에너지 방전 용량에 따른 요구 사항의 비교

통신이나 풍력 터빈 발전기와 같은 노출된 위치의 구조물은 다른 건물보다 훨씬 더 자주 번개에 노출됩니다. 이는 작동 기간 동안 에너지 부하를 상당히 높아지게 만듭니다. 새로운 멀티카본 기술이 적용된 낙뢰 어레스터는 IEC 61643-11에서 요구하는 것보다 두 배 이상 많은 에너지를 소산시킬 수 있으므로 해당 지침을 충족합니다.

서지 전압 발생 시 멀티카본 기술을 통한 임팩트-프리(Impact-free)에 대한 도식적 설명

서지 전압 이벤트가 해결된 후 시스템 내에서 단락 전류가 발생할 수 있습니다. 새로운 멀티카본 기술은 이러한 단락 전류를 매우 빠르고 효율적으로 억제하므로 작은 퓨즈의 끊어짐도 없이 시스템을 계속해서 사용할 수 있습니다.

배리스터 또는 스파크 갭이 있는 낙뢰 전류 어레스터의 잔류 전압 곡선

스파크 갭은 매우 빠른 응답 동작과 낮은 잔류 전압 곡선을 갖습니다. 배리스터 기반(MOV) 낙뢰 전류 어레스터와 비교하여 최종 장치의 부하가 크게 감소하기 때문에 시스템 전체에 대한 보호 효과가 크게 향상됩니다.

백서
트리거된 멀티카본 스파크 갭

피닉스컨택트의 혁신적인 트리거 방식 멀티카본 스파크 갭 기술에 대해 알아보십시오. 이 기술이 어떻게 낙뢰 전류 및 서지 전압에 대한 최적의 보호를 제공하는지, 그리고 이를 어떻게 여러분의 애플리케이션에 유연하게 사용할 수 있는지에 대해 알아보십시오.

백서 다운로드
트리거 방식 멀티카본 스파크 갭 기술에 대한 백서

새로운 스파크 갭의 애니메이션

이 애니메이션에서 피닉스컨택트의 새로운 트리거된 멀티카본 스파크 갭에 대해 자세히 알아보십시오. 작동 방식의 차이점은 무엇입니까? 기본적인 장점은 무엇입니까? 이 애니메이션은 피닉스컨택트의 새로운 스파크 갭 기술에 대한 명확하고 간결한 개요를 제공합니다.

낙뢰 전류 어레스터에 사용되는 다양한 기술의 잔류 전압 곡선

대화형 이미지 맵: 낙뢰 전류 어레스터에 사용되는 다양한 기술의 잔류 전압 곡선
서지 전압 펄스
서지 전압 펄스는 최종 장치의 절연 강도 테스트에 사용됩니다. 이 예는 과전압 카테고리 II 장치의 펄스를 보여줍니다.
잔류 전압 곡선에 의해 트리거된 멀티카본 스파크 갭
곡선은 멀티카본 스파크 갭이 있는 트리거된 낙뢰 전류 어레스터가 과전압을 제한하는 경우에 대한 전압을 보여줍니다. 잔류 전압은 몇 µs 후에는 배리스터의 전압보다 낮아지고 항상 최종 장치의 절연 강도(서지 전압 펄스 + 작동 전압)보다 낮습니다.
배리스터 잔류 전압 곡선
곡선은 배리스터 기반 낙뢰 전류 어레스터가 과전압을 제한하는 경우에 대한 전압을 보여줍니다. 잔류 전압은 이벤트가 종료될 때까지 작동 전압으로 복귀되지 않습니다.
작동 전압
회색 영역은 230 V 공급 네트워크의 작동 전압 진폭을 나타냅니다.

스파크 갭의 진화

DIN 레일에 설치된 FLASHTRAB-SPP 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터

트리거 방식 멀티카본 스파크 갭이 있는 FLT-SPP... 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터

FLASHTRAB SPP – 타입 1+2+3 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 트리거 방식 멀티카본 스파크 갭을 통한 서지 보호

FLT-SPP 및 FLT-MB 낙뢰 서지 전류 및 서지 피뢰기는 트리거 방식 멀티 카본 스파크 갭을 사용합니다. 이 기술은 매우 강력합니다. 멀티 펄스 기능이 있기 때문에 매우 강하고 간격이 좁은 번개 펄스도 안정적으로 처리할 수 있습니다. 스파크 갭은 라인 속류 전류 없이 작동합니다. 방전 과정 이후 단락 전류가 방지되어 시스템 가용성이 유지됩니다. 낮은 전압 보호 레벨과 낮은 잔류 전압 곡선 덕분에 다운스트림 장치의 부하가 크게 감소하여 배리스터 기반 서지 보호 장치에 비해 훨씬 뛰어난 보호 기능을 제공합니다. 이 제품들은 타입 1 낙뢰 전류 어레스터에 대한 요구 사항 외에도 타입 2 및 타입 3 서지 보호 장치에 대한 요구 사항도 충족합니다.