자동화 분야의 차폐
차폐는 전자기 간섭의 원인에 대한 매우 효과적인 보호 수단입니다. 전문적으로 차폐되지 않은 상태에서 이러한 간섭이 발생하면 최악의 경우 전체 시스템이 고장날 수 있습니다. 그렇기 때문에 EMC 호환 배선은 매우 중요합니다.
                전자기장 간섭
초기 전자 장치의 경우 무선 전송 시 전파 장애와 수신 간섭이 흔히 발생했습니다. 당시에는 전문적인 차폐 방법이 거의 알려지지 않았습니다. 최근 수십년 동안 전자 장치의 사용이 증가하면서 위에서 언급한 간섭 유형도 증가했습니다. 이러한 상황은 간섭이 장치 자체에 의해 발생한다는 추정으로 이어졌습니다. 인접한 활선(+/-)을 검사했을 때 전압 차이가 존재하는 것으로 나타났습니다. 이러한 차이는 모든 전자 장치에서 전자기 간섭 방출을 야기합니다. 서로 다른 장치의 다양한 전자기 간섭 인스턴스가 더해져서 전체적인 전자기 간섭 수준이 높아지게 됩니다. 따라서 전자기 간섭으로부터 모든 장치를 보호할 수 있는 방법이 필요해졌습니다. 전자기 간섭의 영향은 특히 산업 프로세스와 생산 기술 분야에서 많은 손상을 일으킬 수 있습니다. 따라서 전기 MCR(측정 및 제어 기술) 장비의 경우 특히 높은 수준의 내성이 필요합니다. 장치 제조업체는 이러한 내성을 보장하기 위해 해당 제품에 대한 적합성 선언을 발표해야 합니다. 장치는 EMC 표준을 준수하는 경우에만 시장에 출시할 수 있습니다.
EMC란 무엇입니까?
유럽 EMC 지침은 다음을 규정합니다.
전자기 호환성은 장치가 전자기 환경에서 만족스럽게 작동하는 능력입니다. 장치 자체는 이러한 환경에서 다른 장치에 허용되지 않는 전자기 간섭을 발생시키지 않아야 합니다.