지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

산업용 빌딩용 서지 보호 생산 다운타임에는 많은 비용과 노력이 필요한 경우가 많습니다. 적절한 서지 보호 개념은 생산 공장 및 시스템의 가용성을 높입니다. 또한 적절한 낙뢰 및 서지 보호가 없으면 대부분의 시스템이 보험에 가입되지 않고 운영 라이센스가 발급되지 않습니다. 그렇다면 올바른 보호 장치를 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇입니까?

각 층을 볼 수 있는 산업용 빌딩의 렌더링

적절한 보호 장치를 선택하는 것은 그리 어렵지 않습니다. 피닉스컨택트는 각 설치 위치에 적절한 보호 장치를 명확하게 설명하는 특히 산업용 설치를 위한 선택 가이드를 마련했습니다.

정보 문서에서 추가 정보를 확인할 수 있습니다. 여기에서는 SPD에 적합한 백업 퓨즈를 선택할 때 고려해야 할 사항에 대해 설명합니다. 두 번째 정보 문서에서는 피닉스컨택트의 특수한 T1+T2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터를 다른 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터와 차별화하는 요소에 대해 알아봅니다.

산업용 설치용 대화형 선택 가이드

산업용 빌딩 이미지 맵: 산업용 설치를 위한 대화형 선택 가이드
변전소
통합 퓨즈가 있는 플러그타입 결합 낙뢰 전류 어레스터(TN-C 시스템) I+II / T1 + T2
타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
변전소
서브 배전반
플러그타입 서지 보호 장치, (TN-S, TT 시스템), 원격 표시 접점 있음
타입 2 서지 어레스터 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM
서브 배전반
LVMD(Low Voltage Main Distribution)
플러그타입 결합 낙뢰 전류 어레스터(TN-S, TT 시스템) I + II / T1 + T2
타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
LVMD(Low Voltage Main Distribution)
엔드 장치, 3상
플러그타입 장치 보호, 통합 퓨즈 있음 (TN-S, TT 시스템), 원격 표시 접점 있음, III / T3
타입 3 서지 보호 장치 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
엔드 장치, 3상
엔드 장치, 단상
단상 전원 공급 네트워크용 서지 보호, 원격 표시 접점 있음, III / T3
타입 3 서지 보호 장치 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
엔드 장치, 단상
PV 시스템
PV DC 전압 시스템용 낙뢰/서지 보호, PV I + II / PV T1 + T2
타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
PV 시스템
충전소
충전소용 플러그타입 CHARX protect 낙뢰/서지 보호, 원격 표시 접점 있음, I + II / T1 + T2
타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
충전소
PoE를 포함한 Ethernet
서지 보호, 클래스 EA(CAT.6A), Ethernet용(최대 10 Gbps), PoE+용(60 V)
서지 보호 장치 - DT-LAN-CAT.6+
PoE를 포함한 Ethernet
디지털 신호
공통 기준 전위가 있는 2개의 단일 코어 전선용 서지 보호, 푸쉬-인 연결방식 및 상태 인디케이터 있음
서지 보호 장치 - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
디지털 신호
아날로그 신호, 0/4...20 mA, 0...10 V
2선 플로팅 신호 회로용 보호, HART 호환, 푸쉬-인 연결방식 및 상태 인디케이터 있음
서지 보호 장치 - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
아날로그 신호, 0/4...20 mA, 0...10 V
2, 3 및 4선 온도 측정(예: Pt 100)
최대 4선 플로팅 신호 회로용 보호, 종방향 저항 없음, 푸쉬-인 연결방식 및 상태 인디케이터 있음
서지 보호 장치 - TTC-6P-4-24DC-PT-I
2, 3 및 4선 온도 측정(예: Pt 100)