VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
-
타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터
1180150
CHARX protect advanced: 플러그-인 낙뢰 서지/서지 보호 장치, 타입 1/2 / 클래스 I/II에 따름, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음. E-mobility에 사용하도록 특별히 설계됨.
제품의 세부 정보
제품 타입 | 피뢰기 조합 |
제품군 | VALVETRAB MS |
IEC 카테고리 | I / II |
I | |
T1 / T2 | |
EN 타입 | T1 / T2 |
IEC 전원 공급 시스템 | TN-S |
TT | |
설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
핀 수 | 4 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
인디케이터/원격 시그널링 | |
연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
스위칭 기능 | 전환 접점 |
작동 전압 | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
작동 전류 | 5 mA AC ... 1.5 A AC |
1 A DC |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M5 |
조임 토크 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
스트리핑 길이 | 16 mm |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 2 |
연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
원격 결함 표시등 접점 | |
연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
스크류 스레드 | M2 |
조임 토크 | 0.25 Nm |
스트리핑 길이 | 7 mm |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
치수 도면 |
|
폭 | 71.2 mm |
높이 | 98.7 mm |
깊이 | 77.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
수평 간격 | 4 Div. |
색상 | 밝은 회색 (RAL 7035) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
제품의 CTI 값 | 600 |
절연 소재 | PA 6.6/PBT |
소재 그룹 | I |
하우징 소재 | PA 6.6 |
PBT |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
보호 경로 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
작동 방향 | 3L-N & N-PE |
정격 전압 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
최대 연속 전압 UC | 264 V AC |
정격 부하 전류 IL | 80 A |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
대기 전력 소모량 PC | ≤ 810 mVA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 12.5 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PE) | 12.5 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 50 kA |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 충전 | 6.25 다음과 같음 |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 특정 에너지 | 39 kJ/Ω |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 피크 전류 값 limp | 12.5 kA |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 충전 | 6.25 다음과 같음 |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 특정 에너지 | 39 kJ/Ω |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 피크 전류 값 limp | 12.5 kA |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 충전 | 25 다음과 같음 |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 특정 에너지 | 625 kJ/Ω |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 피크 전류 값 limp | 50 kA |
총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 50 kA |
총 방전 서지 전류 ITotal (10/350) µs | 50 kA |
속류 인터럽트 등급 Ifi (N-PE) | 100 A |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.6 kV (30 kA - 8/20 µs) |
보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.7 kV |
잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 1.2 kV (입력에 있음) |
≤ 1.1 kV (10 kA) | |
≤ 1 kV (5 kA) | |
≤ 0.9 kV (3 kA) | |
잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 2 kV (입력에 있음) |
≤ 1.5 kV (10 kA) | |
≤ 1.2 kV (5 kA) | |
≤ 1.1 kV (3 kA) | |
잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 0.6 kV (입력에 있음) |
≤ 0.5 kV (10 kA) | |
≤ 0.5 kV (5 kA) | |
≤ 0.4 kV (3 kA) | |
UT (L-N)에서 TOV 동작 | 415 V AC (5 s / 내력 모드) |
457 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A (gG - 16 mm²) |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 160 A (gG) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
충격(작동) | 30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
진동(작동) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
표준/사양 | IEC 61643-11 |
참고 | 2011 |
표준/사양 | EN 61643-11 |
참고 | 2012 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 1180150 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL1151 |
GTIN | 4063151215330 |
개당 중량(패키지 포함) | 672.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 643.8 g |
관세 번호 | 85363030 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 배선 브리지 2830443
-
MPB 18/4- 8 - 배선 브리지 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 배선 브리지 2809241
-
MPB 18/1-57 - 배선 브리지 2809238
-
MPB 18/1-12 - 배선 브리지 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 배선 브리지 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 배선 브리지 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 배선 브리지 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 배선 브리지 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 배선 브리지 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 배선 브리지 2809209
-
ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
DK-BIC-35 - 단자대 2749880
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5-P - 타입 1/2 서지 보호 커넥터 1180148
-
F-EV-T1/T2 50-P - 타입 1/2 서지 보호 커넥터 1180147
이점
안전하게 보호되는 전원 공급 장치를 사용한 지속적인 무중단 충전 프로세스
연결된 전기 차량에 대한 추가적 보호
고성능 보호 회로로 인한 높은 시스템 가용성
일관된 플러그타입 보호 장치를 사용해 손쉬운 절연 측정 및 수리 시 간단한 교체
No mismatching of plugs, thanks to mechanical coding