ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립
0825059

Zack 마커 스트립, 주문 가능: 스트립, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 18 mm, 개별 레이블 수: 5, 텍스트 필드 높이: 5 mm, 텍스트 필드 폭: 18 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

17.5 mm 간격의 개별 라벨 5개로 구성
플랫 Zack 마커 스트립
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 Zack 마커 스트립 마커의 라벨을 맞춤형으로 라벨링할 수 있습니다.