ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커
2749576

단자대용 마커, 스트립, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨, 수평: L1, L2, L3, N, GND, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 18 mm, 개별 레이블 수: 5, 텍스트 필드 높이: 5 mm, 텍스트 필드 폭: 18 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

17.5 mm 간격의 개별 라벨 5개로 구성
플랫 Zack 마커 스트립