VAL-SEC-T2-3S-350-FM - 타입 2 서지 어레스터
2905340

플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음

제품의 세부 정보









이점

낙뢰 전류 피뢰기에서 장치 보호에 이르기까지 최적의 에너지 조정을 통한 범용 사용을 위한 서지 보호 제품군
일관된 플러그타입 보호 모듈을 사용한 손쉬운 유지 관리
기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
포지션당 12mm의 좁은 전체 너비 및 최대 315A gG까지 별도의 백업 퓨즈 없이 사용할 수 있기 때문에 제어 캐비닛에서 더 많은 여유 공간 제공