이격 거리 "s"는 번개가 치는 것을 방지하기 위해 낙뢰 전선과 PV 시스템 사이에 필요한 최소 거리입니다. 거리를 계산하는 것은 어렵기 때문에 전문가의 도움이 필요합니다. 모든 PV 구성 요소는 최소한 이 거리 이상의 여유 공간을 두고 설치해야 합니다. 거리가 유지되지 않으면 PV 시스템이 낙뢰 보호 시스템에 연결되어 서지 보호에 대한 요구 사항이 높아집니다.
PV 시스템용 서지 보호 장치
PV 시스템은 설치 유형이 대규모 지상 설치 시스템이든 주거용 건물의 옥상 시스템이든 상관없이 결합 표면과 설치 위치로 인해 낙뢰 서지 전압의 위험이 있습니다. 피닉스컨택트의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스 및 서지 보호 장치를 사용하면 가용성과 고성능을 보장할 수 있습니다. 동시에 시스템의 상각 기간을 최대한 짧게 유지합니다. 피닉스컨택트의 PV 시스템용 낙뢰 및 서지 보호를 사용하여 가용성과 생산량을 보장하십시오.
이격 거리 "s"는 번개가 치는 것을 방지하기 위해 낙뢰 전선과 PV 시스템 사이에 필요한 최소 거리입니다. 거리를 계산하는 것은 어렵기 때문에 전문가의 도움이 필요합니다. 모든 PV 구성 요소는 최소한 이 거리 이상의 여유 공간을 두고 설치해야 합니다. 거리가 유지되지 않으면 PV 시스템이 낙뢰 보호 시스템에 연결되어 서지 보호에 대한 요구 사항이 높아집니다.
특히 PV 시스템을 교체할 때는 이격 거리와 함께 새그가 중요합니다. 피뢰침 끝 사이의 가상의 선 아래 영역은 번개가 그 아래로 쉽게 침투할 수 있기 때문에 보호해야 합니다. PV 패널은 새그 아래에 위치해야 합니다. 패널이 그보다 위에 위치하는 경우 패널을 더 평평한 방향으로 설치하거나 낙뢰 보호 시스템을 조정해야 합니다. 새그의 크기는 낙뢰 보호 시스템의 설치자가 결정할 수 있습니다.
태양이 빛날 때 지붕의 피뢰침이나 주변의 나무가 PV 시스템에 그림자를 드리우는 것을 셰이딩이라고 합니다. 이러한 셰이딩은 영향을 받는 패널의 성능을 저하시키고 나아가 전체 스트링이나 시스템의 성능을 저하시켜 PV 시스템의 수율에 영향을 미칩니다. 이는 장기적으로 상당한 수율 손실을 초래합니다. 목적은 낙뢰 보호 요소로 인해 발생하는 그늘을 방지하는 것입니다.
PV 패널은 직렬로 연결됩니다. 안테나 역할을 하는 케이블 링을 형성하고 커플링에 민감합니다. 이러한 커플링은 인버터와 PV 시스템을 손상시킬 수 있습니다. 케이블 링의 확장 면적은 가능한 한 작게 유지해야 합니다. 면적이 넓을수록 더 많은 에너지가 커플링됩니다. 번개는 강력한 송신기 역할을 합니다. 근처에서 낙뢰가 발생할 경우 시스템을 위험에 빠뜨릴 수 있는 상당한 전류가 발생할 수 있습니다.
빌딩에 낙뢰가 떨어지는 경우를 고려하지 않습니다. 또한 PV 시스템은 낙뢰에 맞을 위험을 증가시키지 않습니다. PV 시스템은 등전위 본딩에 통합됩니다.
PV 패널은 보호 구역의 낙뢰 보호 시스템에서 충분히 떨어진 거리에 설치됩니다. PV 시스템은 낙뢰 시 최적으로 보호됩니다. PV 시스템은 등전위 본딩에 통합됩니다.
PV 패널은 낙뢰 보호 시스템 가까이에 설치됩니다. 따라서 낙뢰가 발생하면 PV 시스템에 위험한 스파크오버가 발생할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 PV 패널 및/또는 PV 마운팅 프레임이 낙뢰 보호 시스템에 적절하게 연결됩니다. 일부 낙뢰 전류가 빌딩에 유입됩니다. 등전위 본딩은 낙뢰 전류를 처리할 수 있어야 합니다.
서지 보호는 인버터 근처에 설치하는 것이 이상적입니다. 피닉스커택트의 서지 보호 장치를 사용하여 인버터의 AC 및 DC 측에 보호 기능을 통합하십시오. 또는 피닉스컨택트의 사전 조립된 스트링 컴바이너 박스용 솔루션을 사용할 수도 있습니다.
설치 위치 및 설치 조건은 아래 표를 참조하십시오.
설치 위치에 대한 제품 권장 사항은 다음에서 확인할 수 있습니다.
| AC 전압 1 | AC 전압 2 | DC 전압 1 | DC 전압 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 설치 위치 | 메인 배전반 | 인버터의 AC측(메인 배전반까지의 케이블 길이 ≥10 m) | 인버터의 DC측(PV 패널까지의 케이블 길이 ≥10 m) | PV 패널 근처 또는 빌딩 입구 |
| 외부 낙뢰 보호 장치 없음 | 타입 2 SPD | 타입 2 SPD | 타입 2 SPD | 타입 2 SPD |
| 외부 낙뢰 보호 장치가 있고 이격 거리 준수 | 타입 1 SPD | 타입 2 SPD | 타입 2 SPD | 타입 2 SPD |
| 외부 낙뢰 보호 장치가 있지만 이격 거리 미준수 | 타입 1 SPD | 타입 1 SPD | 타입 1 SPD | 타입 1 SPD |
지금까지 강조한 PV 시스템용 서지 보호 장치의 4가지 설치 위치 외에도 주의해야 할 점이 있습니다.
통신 인터페이스의 보호는 표준에서 반드시 요구되는 것은 아니지만 적극 권장되는 사항입니다. 실제로 인버터 전자 장치가 네트워크 케이블 또는 가는 제어 라인을 통한 과전압으로 인해 손상되어 PV 시스템의 중단이 발생할 수 있습니다.
보호해야 하는 일반적인 인터페이스의 예로 전력 조절을 위한 디지털 입력, 기상 관측소, Ethernet, RS-485 등이 있습니다.