2핀 절연 및 접지 1,500 V DC PV 전압 시스템용 서지 보호 장치, DIN 레일 마운트용, 원격 표시 접점 있음, 온도 모니터링 보호 부품, 모듈에 대한 상태 메시지.
PV 시스템용 서지 보호 장치
PV 시스템용 서지 보호 장치는 상각 기간을 줄이는 동시에 PV 시스템의 가용성을 높이는 데 도움이 됩니다. PV 시스템용 보호 장치는 선형 직류용 서지 보호 장치와 다릅니다. PV 시스템용 서지 보호 장치의 적용 분야별 포트폴리오에는 파워 서플라이에서 신호 및 데이터 라인 보호에 이르는 다양한 분야를 위한 올바른 구성 요소가 포함되어 있습니다.
VAL-MS 1000DC-PV-... 제품군의 PV 어레스터 조합용 교체 커넥터
서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 2핀 절연 및 접지 600 V DC PV 시스템용, DIN 레일 마운팅용, 원격 표시 접점이 있는 3핀 베이스 부품, 3개의 플러그타입 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그에 대한 상태 메시지.
서지 어레스터용 베이스 부품, 절연된 DC 전압 시스템용, DIN 레일 마운팅용, 원격 표시 접점이 없는 3핀 베이스 부품.
서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 2핀 절연 및 접지 1500 V DC PV 시스템용, DIN 레일 마운팅용, 3핀 베이스 부품, 3개의 플러그타입 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그에 대한 상태 메시지.
VAL-SPP-T2-1000DC-PV-2+V-UT... 제품군의 PV 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터용 교체 플러그.
서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 2핀 절연 및 접지 1000 V DC PV 시스템용, DIN 레일 마운팅용, 3핀 베이스 부품, 3개의 플러그타입 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그에 대한 상태 메시지.
서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 2핀 절연 및 접지 1000 V DC PV 시스템용, DIN 레일 마운팅용, 원격 표시 접점이 있는 3핀 베이스 부품, 3개의 플러그타입 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그에 대한 상태 메시지.
서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 2핀 절연 및 접지 600 V DC PV 시스템용, DIN 레일 마운팅용, 3핀 베이스 부품, 3개의 플러그타입 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그에 대한 상태 메시지.
서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 2핀 절연 및 접지 1500 V DC PV 시스템용, DIN 레일 마운팅용, 원격 표시 접점이 있는 3핀 베이스 부품, 3개의 플러그타입 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그에 대한 상태 메시지.
이점
- 최대 1,500V DC의 PV 시스템을 위한 최적의 기능
- KEMA 인증을 통해 독립적으로 테스트된 안전성
- 최대 2,000A의 정격 단락 전류의 높은 작동 안전성
- EN 50539-11에 따라 최대 6,000m의 고도에서 사용 가능
신제품
손쉽고 안전한 설치 및 작동 Safe Protection Plus 제품군
Safe Protection Plus는 서지 보호를 위한 새로운 제품군입니다. 피닉스컨택트는 새로운 배리스터 기반 VALVETRAB SPP 서지 보호 장치를 통해 미래 지향적인 설치 및 안전 기능을 갖춘 강력한 서지 보호 기능을 제공합니다.
궁금하십니까? 신제품에 대한 제품 애니메이션을 시청하고 소개 페이지에서 VALVETRAB SPP에 대해 자세히 알아보십시오.
플러그타입 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R 낙뢰 어레스터
플러그타입 타입 1 낙뢰 어레스터 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
Safe Protection Plus 제품군의 플러그타입 타입 1 낙뢰 어레스터는 1,000 V DC의 2-핀 절연 DC 전압 시스템을 위한 안정적인 시스템 보호를 제공합니다. 최적화된 설계와 플러그타입 방식이 적용되어 설치 및 유지 관리에 이점을 제공합니다. 타입 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV 낙뢰 어레스터는 원격 시그널링이 있거나 없는 버전으로 제공됩니다.
플러그타입 타입 2 서지 보호 장치 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
플러그타입 타입 2 서지 보호
2-핀 절연 DC 전압 시스템용 2+V 회로를 갖춘 VAL-SPP 제품군의 플러그타입 타입 2 서지 보호 장치는 600 V DC, 1,000 V DC 및 1,500 V DC 무부하 전압 Uocstc 애플리케이션을 위한 안정적인 시스템 보호를 제공합니다. 이러한 새로운 보호 장치를 사용하면 설치 및 유지 관리 시 최적화된 분리 장치와 이점을 누릴 수 있습니다. 타입 2 VAL-SPP-T2-...-PV... 서지 보호 장치는 원격 시그널링이 있거나 없는 버전으로 제공됩니다.
PV 시스템용 서지 보호
PV 시스템에는 특수한 보호 회로가 필요합니다. 피닉스컨택트는 시스템 구성 및 접지 조건에 따라 이러한 높은 DC 전압을 안전하게 처리할 수 있는 적절한 보호 장치를 제공합니다.
사전 조립된 세트 솔루션은 PV 시스템에서 서지 보호 설치 작업을 단순화합니다.
추적 및 모니터링 시스템을 간섭 및 데이터 손실로부터 보호해야 합니다. 적절한 보호 장치를 사용하여 데이터 및 제어 케이블을 보호하십시오.
PV 시스템용 일체형 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터
일체형 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터 600/1,000/1,500V DC용 스트링 전압의 PV 시스템용
600/1,000/1,500V DC의 2위치 절연 DC 전압 시스템용 일체형 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터는 최대 2,000A의 정격 단락 전류를 가집니다. 이 제품은 KEMA 인증을 받았으며 플로팅 원격 표시 접점이 있는 버전과 없는 버전으로 제공됩니다. 주 연결부의 깔때기 모양의 확장된 삽입부와 돌출된 나사 샤프트는 연면 내성을 높이고 더 안전하게 설치할 수 있도록 합니다. 장치의 시각적 상태 인디케이터는 보호 장치의 상태에 대한 정보를 제공합니다.
PV 시스템용 일체형 타입 2 서지 보호
일체형 타입 2 서지 보호 최대 1,500V DC 스트링 전압의 PV 시스템용
1,500 V DC의 2위치, 절연 DC 전압 시스템용 타입 2 서지 보호는 최대 2,000A의 단락 방지 기능을 제공합니다. 깔때기 모양의 확장된 삽입부와 돌출된 나사 샤프트는 연면 내성을 높이고 더 안전하게 설치할 수 있도록 합니다. 원격 시그널링 옵션을 통해 보호 장치를 모니터링 시스템에 통합할 수 있습니다. 현장에서 육안 검사를 수행할 때 장치의 시각적 상태 인디케이터는 서지 보호 상태에 대한 정보를 제공합니다.
PV 시스템용 플러그타입 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터
PV 시스템용 플러그타입 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터
600 및 1,000V DC의 2위치, 절연 DC 전압 시스템용 플러그타입 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터는 최대 1,000A의 정격 단락 전류를 가집니다. 이 제품은 KEMA에서 테스트되었으며 UL(Underwriters Laboratories: 미국보험협회안전시험소)이 인정한 컴포넌트입니다. 이는 추가의 테스트 없이 북미 시장에서 보호 장치를 사용할 수 있음을 의미합니다. 베이스 부품의 잠금 메커니즘은 방전 과정에서 보호 플러그에 큰 힘이 가해지는 경우에도 베이스 부품이 단단히 연결된 상태를 유지하도록 합니다. 각 플러그의 보기 창은 기능 상태에 대한 정보를 제공합니다.