PV 애플리케이션용 일체형 서지 보호 장치

PV 시스템용 서지 보호 장치

PV 시스템용 서지 보호 장치는 상각 기간을 줄이는 동시에 PV 시스템의 가용성을 높이는 데 도움이 됩니다. PV 시스템용 보호 장치는 선형 직류용 서지 보호 장치와 다릅니다. PV 시스템용 서지 보호 장치의 적용 분야별 포트폴리오에는 파워 서플라이에서 신호 및 데이터 라인 보호에 이르는 다양한 분야를 위한 올바른 구성 요소가 포함되어 있습니다.

이점

  • 최대 1,500V DC의 PV 시스템을 위한 최적의 기능
  • KEMA 인증을 통해 독립적으로 테스트된 안전성
  • 최대 2,000A의 정격 단락 전류의 높은 작동 안전성
  • EN 50539-11에 따라 최대 6,000m의 고도에서 사용 가능

신제품

3개의 MPP 트래커용 인버터를 보호하기 위한 빈 서지 보호 베이스 부품, DIN 레일에 마운팅 가능
DIN 레일의 VALVETRAB Safe Protection Plus 제품군

서지 보호의 새로운 기준

PV 애플리케이션용 베이스 부품

새로운 VAL-SPP-BE-4+V... 베이스 부품은 3개의 MPP 트래커를 사용하는 PV 애플리케이션에서 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약합니다. 베이스 부품은 타입 1 또는 타입 2의 VAL-SPP-PV 커넥터로 조립되며, 최대 고도 5,000m까지 사용할 수 있고, 손쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다.

주요 기능

  • 최대 5,000m의 고도에서 다양한 용도로 사용 가능
  • 3 Nm의 낮은 조임 토크
  • 오배선 방지
  • 이중 절연
  • T1 및 T2 애플리케이션에 사용 가능
  • 4+V 회로(Y 회로)

이점

  • 미래 지향적인 조작과 안전 기능을 통한 손쉽고 안전한 설치
  • 안전 4+V 회로가 있는 3개의 MPP 트래커를 사용하는 인버터의 공간 절약
  • 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)가 개선된 최적화된 설계로 인해 최대 고도 5,000m까지 사용 가능
  • 타입 1 및 타입 2 VAL-SPP PV 커넥터와 조립하여 다양한 애플리케이션에서 적용 가능

서지 보호의 새로운 기준

쉽고 안전한 설치 및 작동

전기 시스템의 가용성에 대한 요구가 많습니다. 피닉스컨택트 Safe Protection Plus 제품군의 서지 보호 장치는 미래 지향적인 설치와 안전 기능을 결합하여 매우 높은 시스템 가용성을 제공합니다.

주요 기능

  • 오배선 방지
  • 터치 보호
  • 3 Nm의 낮은 조임 토크
  • 주 회로와 보조 회로 간 절연 강화
  • 백업 퓨즈 없이 최대 315 A까지 사용
  • 최대 5,000 m의 고도에서 다양한 용도로 사용 가능
  • AC 및 PV 애플리케이션을 위한 광범위한 적용 분야

이점

  • 미래 지향적인 조작과 안전 기능을 통한 손쉽고 안전한 설치
  • 최고의 성능과 내구성으로 안정적인 시스템 보호
  • 최적화된 설계와 폭넓은 포트폴리오로 다양한 애플리케이션에서 사용 가능
  • 포괄적인 디지털 데이터 및 선택기를 사용한 간단한 계획

손쉽고 안전한 설치 및 작동 Safe Protection Plus 제품군

Safe Protection Plus는 서지 보호를 위한 새로운 제품군입니다. 피닉스컨택트는 새로운 배리스터 기반 VALVETRAB SPP 서지 보호 장치를 통해 미래 지향적인 설치 및 안전 기능을 갖춘 강력한 서지 보호 기능을 제공합니다.

궁금하십니까? 신제품에 대한 제품 애니메이션을 시청하고 소개 페이지에서 VALVETRAB SPP에 대해 자세히 알아보십시오.

PV 시스템용 VAL-SPP-T1... 낙뢰 전류 어레스터

플러그타입 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R 낙뢰 어레스터

플러그타입 타입 1 낙뢰 어레스터 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...

Safe Protection Plus 제품군의 플러그타입 타입 1 낙뢰 어레스터는 1,000 V DC의 2-핀 절연 DC 전압 시스템을 위한 안정적인 시스템 보호를 제공합니다. 최적화된 설계와 플러그타입 방식이 적용되어 설치 및 유지 관리에 이점을 제공합니다. 타입 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV 낙뢰 어레스터는 원격 시그널링이 있거나 없는 버전으로 제공됩니다.

PV 시스템용 타입 2 서지 보호 장치

플러그타입 타입 2 서지 보호 장치 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R

플러그타입 타입 2 서지 보호

2-핀 절연 DC 전압 시스템용 2+V 회로를 갖춘 VAL-SPP 제품군의 플러그타입 타입 2 서지 보호 장치는 600 V DC, 1,000 V DC 및 1,500 V DC 무부하 전압 Uocstc 애플리케이션을 위한 안정적인 시스템 보호를 제공합니다. 이러한 새로운 보호 장치를 사용하면 설치 및 유지 관리 시 최적화된 분리 장치와 이점을 누릴 수 있습니다. 타입 2 VAL-SPP-T2-...-PV... 서지 보호 장치는 원격 시그널링이 있거나 없는 버전으로 제공됩니다.

PV 시스템용 서지 보호

PV 시스템에는 특수한 보호 회로가 필요합니다. 피닉스컨택트는 시스템 구성 및 접지 조건에 따라 이러한 높은 DC 전압을 안전하게 처리할 수 있는 적절한 보호 장치를 제공합니다.

사전 조립된 세트 솔루션은 PV 시스템에서 서지 보호 설치 작업을 단순화합니다.

추적 및 모니터링 시스템을 간섭 및 데이터 손실로부터 보호해야 합니다. 적절한 보호 장치를 사용하여 데이터 및 제어 케이블을 보호하십시오.

PV 시스템용 일체형 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터

PV 시스템용 일체형 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터

일체형 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터 600/1,000/1,500V DC용 스트링 전압의 PV 시스템용

600/1,000/1,500V DC의 2위치 절연 DC 전압 시스템용 일체형 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터는 최대 2,000A의 정격 단락 전류를 가집니다. 이 제품은 KEMA 인증을 받았으며 플로팅 원격 표시 접점이 있는 버전과 없는 버전으로 제공됩니다. 주 연결부의 깔때기 모양의 확장된 삽입부와 돌출된 나사 샤프트는 연면 내성을 높이고 더 안전하게 설치할 수 있도록 합니다. 장치의 시각적 상태 인디케이터는 보호 장치의 상태에 대한 정보를 제공합니다.

PV 시스템용 일체형 타입 2 서지 보호

PV 시스템용 일체형 타입 2 서지 보호

일체형 타입 2 서지 보호 최대 1,500V DC 스트링 전압의 PV 시스템용

1,500 V DC의 2위치, 절연 DC 전압 시스템용 타입 2 서지 보호는 최대 2,000A의 단락 방지 기능을 제공합니다. 깔때기 모양의 확장된 삽입부와 돌출된 나사 샤프트는 연면 내성을 높이고 더 안전하게 설치할 수 있도록 합니다. 원격 시그널링 옵션을 통해 보호 장치를 모니터링 시스템에 통합할 수 있습니다. 현장에서 육안 검사를 수행할 때 장치의 시각적 상태 인디케이터는 서지 보호 상태에 대한 정보를 제공합니다.

PV 시스템용 플러그타입 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터

PV 시스템용 플러그타입 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터

PV 시스템용 플러그타입 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터

600 및 1,000V DC의 2위치, 절연 DC 전압 시스템용 플러그타입 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터는 최대 1,000A의 정격 단락 전류를 가집니다. 이 제품은 KEMA에서 테스트되었으며 UL(Underwriters Laboratories: 미국보험협회안전시험소)이 인정한 컴포넌트입니다. 이는 추가의 테스트 없이 북미 시장에서 보호 장치를 사용할 수 있음을 의미합니다. 베이스 부품의 잠금 메커니즘은 방전 과정에서 보호 플러그에 큰 힘이 가해지는 경우에도 베이스 부품이 단단히 연결된 상태를 유지하도록 합니다. 각 플러그의 보기 창은 기능 상태에 대한 정보를 제공합니다.