VAL-SPP-BE-4+V/PV-UT-R
-
서지 보호 기본 부품
1589514
서지 어레스터용 베이스 부품, 절연된 DC 전압 시스템용, DIN 레일 마운팅용, 원격 표시 접점이 있는 5핀 베이스 부품.
제품의 세부 정보
| 제품군 | VAL-SPP |
| IEC 카테고리 | PV II |
| PV T1 / T2 | |
| EN 타입 | T1 / T2 |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 핀 수 | 5 |
| 설치 위치 | 내부 |
| 분리 장치의 설치 위치 | 내부 |
| 접근성 | 접근 가능 |
| 연결 구성 | Y 구성 |
| 수명 종료 모드 | OCFM |
| 메시지 서지 보호 결함 | 원격 표시등 접점 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
| 스위칭 기능 | 전환 접점 |
| 최대 요구 백업 퓨즈 | 1 A (gG) |
| 작동 전압 | 5 V AC ... 250 V AC (≤2000 m 해발고도(amsl; above mean sea level))) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (해수면 기준)) | |
| 125 V DC (≤ 5000 m (해수면 기준)) | |
| 30 V DC (≤ 5000 m (해수면 기준)) | |
| 작동 전류 | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 200 mA DC | |
| 1 A DC | |
| 절연 타입 | 이 제품은 주 회로와 보조 회로 사이에 이중/강화 절연이 되어 있습니다. |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 조임 토크 | 2.5 Nm ... 3 Nm |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 6 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 4 |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 6 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 6 mm² ... 10 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 6 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
| 원격 결함 표시등 접점 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 90 mm |
| 높이 | 96.6 mm |
| 깊이 | 57.5 mm |
| 수평 간격 | 5 Div. |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PBT |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PBT |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 보호 경로 | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| 정격 부하 전류 IL | 32 A (2 x 6 mm²) |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 20 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 낙뢰 서지 전류 Iimp (10/350) μs | 12.5 kA |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| PV 보호 회로 | |
| 연결 구성 | Y 구성 |
| 수명 종료 모드 | OCFM |
| 보호 회로 DC 전압측(DC) | |
| 최고 연속 전압 UCPV | 1800 V DC (at ≤ 5000 m (amsl)) |
| 1200 V DC (at ≤ 5000 m (amsl)) | |
| 비부하 전압 UOCSTC | ≤ 1500 V DC |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 충전 | 6.25 다음과 같음 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 특정 에너지 | 39 kJ/Ω |
| 조명 테스트 전류 (10/350) µs, 피크 값 limp | 12.5 kA |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 절연 저항 Riso: | > 5 GΩ (@500 V DC) |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 20 kA |
| 정격 부하 전류 IL | 32 A (2 x 6 mm²) |
| 최고 연속 전압 UCPV | 1800 V DC (at ≤ 5000 m (amsl)) |
| 1200 V DC (at ≤ 5000 m (amsl)) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20C (설치됨) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 50 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 25g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 5g, IEC 60068-2-6에 따름 (5-500 Hz/2.5 h/XYZ) |
| 표준/사양 | EN 61643-31 |
| 참고 | 2019 |
| 표준/사양 | IEC 61643-31 |
| 참고 | 2018 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 1589514 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL138Z |
| GTIN | 4067923146488 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 242.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 208 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171492 |
| ECLASS-15.0 | 27171492 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |