2핀 절연 및 접지 1,000 V DC PV 전압 시스템용 낙뢰 전류 어레스터/서지 보호 장치, DIN 레일 마운트용, 원격 표시 접점이 있는 3핀 베이스 부품, 3개의 플러그타입 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그의 상태 메시지.
PV 시스템용 서지 보호 장치
PV 시스템용 서지 보호 장치는 상각 기간을 줄이는 동시에 PV 시스템의 가용성을 높이는 데 도움이 됩니다. PV 시스템용 보호 장치는 선형 직류용 서지 보호 장치와 다릅니다. PV 시스템용 서지 보호 장치의 적용 분야별 포트폴리오에는 파워 서플라이에서 신호 및 데이터 라인 보호에 이르는 다양한 분야를 위한 올바른 구성 요소가 포함되어 있습니다.
통합 온보드 낙뢰 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 단일 및 다중 회로의 MPPT 보호에 사용
이점
- 최대 1,500V DC의 PV 시스템을 위한 최적의 기능
- KEMA 인증을 통해 독립적으로 테스트된 안전성
- 최대 2,000A의 정격 단락 전류의 높은 작동 안전성
- EN 50539-11에 따라 최대 6,000m의 고도에서 사용 가능
신제품
손쉽고 안전한 설치 및 작동 Safe Protection Plus 제품군
Safe Protection Plus는 서지 보호를 위한 새로운 제품군입니다. 피닉스컨택트는 새로운 배리스터 기반 VALVETRAB SPP 서지 보호 장치를 통해 미래 지향적인 설치 및 안전 기능을 갖춘 강력한 서지 보호 기능을 제공합니다.
궁금하십니까? 신제품에 대한 제품 애니메이션을 시청하고 소개 페이지에서 VALVETRAB SPP에 대해 자세히 알아보십시오.
플러그타입 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R 낙뢰 어레스터
플러그타입 타입 1 낙뢰 어레스터 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
Safe Protection Plus 제품군의 플러그타입 타입 1 낙뢰 어레스터는 1,000 V DC의 2-핀 절연 DC 전압 시스템을 위한 안정적인 시스템 보호를 제공합니다. 최적화된 설계와 플러그타입 방식이 적용되어 설치 및 유지 관리에 이점을 제공합니다. 타입 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV 낙뢰 어레스터는 원격 시그널링이 있거나 없는 버전으로 제공됩니다.
플러그타입 타입 2 서지 보호 장치 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
플러그타입 타입 2 서지 보호
2-핀 절연 DC 전압 시스템용 2+V 회로를 갖춘 VAL-SPP 제품군의 플러그타입 타입 2 서지 보호 장치는 600 V DC, 1,000 V DC 및 1,500 V DC 무부하 전압 Uocstc 애플리케이션을 위한 안정적인 시스템 보호를 제공합니다. 이러한 새로운 보호 장치를 사용하면 설치 및 유지 관리 시 최적화된 분리 장치와 이점을 누릴 수 있습니다. 타입 2 VAL-SPP-T2-...-PV... 서지 보호 장치는 원격 시그널링이 있거나 없는 버전으로 제공됩니다.
PV 시스템용 서지 보호
PV 시스템에는 특수한 보호 회로가 필요합니다. 피닉스컨택트는 시스템 구성 및 접지 조건에 따라 이러한 높은 DC 전압을 안전하게 처리할 수 있는 적절한 보호 장치를 제공합니다.
사전 조립된 세트 솔루션은 PV 시스템에서 서지 보호 설치 작업을 단순화합니다.
추적 및 모니터링 시스템을 간섭 및 데이터 손실로부터 보호해야 합니다. 적절한 보호 장치를 사용하여 데이터 및 제어 케이블을 보호하십시오.
PV 시스템용 일체형 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터
일체형 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터 600/1,000/1,500V DC용 스트링 전압의 PV 시스템용
600/1,000/1,500V DC의 2위치 절연 DC 전압 시스템용 일체형 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터는 최대 2,000A의 정격 단락 전류를 가집니다. 이 제품은 KEMA 인증을 받았으며 플로팅 원격 표시 접점이 있는 버전과 없는 버전으로 제공됩니다. 주 연결부의 깔때기 모양의 확장된 삽입부와 돌출된 나사 샤프트는 연면 내성을 높이고 더 안전하게 설치할 수 있도록 합니다. 장치의 시각적 상태 인디케이터는 보호 장치의 상태에 대한 정보를 제공합니다.
PV 시스템용 일체형 타입 2 서지 보호
일체형 타입 2 서지 보호 최대 1,500V DC 스트링 전압의 PV 시스템용
1,500 V DC의 2위치, 절연 DC 전압 시스템용 타입 2 서지 보호는 최대 2,000A의 단락 방지 기능을 제공합니다. 깔때기 모양의 확장된 삽입부와 돌출된 나사 샤프트는 연면 내성을 높이고 더 안전하게 설치할 수 있도록 합니다. 원격 시그널링 옵션을 통해 보호 장치를 모니터링 시스템에 통합할 수 있습니다. 현장에서 육안 검사를 수행할 때 장치의 시각적 상태 인디케이터는 서지 보호 상태에 대한 정보를 제공합니다.
PV 시스템용 플러그타입 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터
PV 시스템용 플러그타입 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터
600 및 1,000V DC의 2위치, 절연 DC 전압 시스템용 플러그타입 T1/T2 낙뢰 전류 어레스터는 최대 1,000A의 정격 단락 전류를 가집니다. 이 제품은 KEMA에서 테스트되었으며 UL(Underwriters Laboratories: 미국보험협회안전시험소)이 인정한 컴포넌트입니다. 이는 추가의 테스트 없이 북미 시장에서 보호 장치를 사용할 수 있음을 의미합니다. 베이스 부품의 잠금 메커니즘은 방전 과정에서 보호 플러그에 큰 힘이 가해지는 경우에도 베이스 부품이 단단히 연결된 상태를 유지하도록 합니다. 각 플러그의 보기 창은 기능 상태에 대한 정보를 제공합니다.