VAL-SPP 장치의 특징은 단순성과 안전성입니다. 이 제품은 오배선 방지 및 터치 보호와 같은 혁신적인 기능과 함께 단 3 Nm로 감소된 조임 토크를 특징으로 합니다. 따라서 VAL-SPP 제품군은 미래의 표준을 충족하는 진보적인 이점을 제공합니다.
서지 보호의 새로운 기준
전기 시스템의 가용성에 대한 요구가 많습니다. 피닉스컨택트는 Safe Protection Plus를 통해 미래의 서지 보호 표준을 만들고 있습니다. 진보적인 설치와 안전 기능이 결합된 VAL-SPP 장치는 시스템의 고가용성을 보장합니다.
한 단계 더 발전한 서지 보호
VAL-SPP 제품군의 이점 SPP는 Safe Protection Plus의 약자로 다음을 의미합니다:
- 진보적인 조작과 안전 기능으로 쉽고 안전한 설치
- 최고 수준의 성능과 내구성으로 안정적인 시스템 보호
- 최적화된 설계와 폭넓은 포트폴리오로 다양한 애플리케이션에서 사용 가능
- 포괄적인 디지털 데이터 및 선택기를 사용한 간단한 계획
VAL-SPP 제품군은 최고 수준의 성능 및 내구성과 함께 안정적인 보호를 제공합니다. 강화된 절연은 더 강력한 사용자 및 시스템 안전을 보장합니다. 직접 응답 거동은 백업 퓨즈와 설치를 보호합니다. 신속한 분리는 높은 수준의 작동 안전성을 보장합니다.
VAL-SPP는 다양한 정격 전압의 AC 및 PV 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 전압 변동이 심한 그리드용 버전이 포트폴리오에 추가되었습니다. 견고하게 설계되어 혹독한 환경과 최대 5,000 m 고도에도 설치할 수 있습니다. 최대 315 A의 백업 퓨즈 없이 사용할 수 있는 옵션으로 인해 공간 절약과 비용 효율적인 설치가 가능합니다.
ECAD 시스템을 위한 포괄적인 디지털 데이터를 사용하면 시스템을 더 쉽게 계획할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 온라인 선택 가이드를 통해 자신의 애플리케이션에 적합한 제품을 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다. 모듈형 액세서리를 사용하면 나중에 추가 기능을 손쉽게 통합할 있습니다.
AC 애플리케이션을 위한 서지 보호
별도의 N 및 PE 전선이 있는 3상 전원 공급 시스템용 VAL-SPP 서지 보호
Safe Protection Plus 제품군의 포괄적인 서지 보호 장치 포트폴리오는 다양한 회로 및 전압 버전으로 구성되어 있습니다. 이러한 제품은 단일 채널 서지 보호에서부터 4선 또는 5선 시스템에 맞게 바로 설치 가능한 회로 버전까지 다양합니다.
해당 제품에 대한 자세한 내용은 링크된 제품 목록에서 확인하실 수 있습니다. 각 제품 상세 페이지에서 기술 데이터, 3D 모델, 설치 시 주의 사항 등과 같은 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.
북미 공급 시스템용 서지 보호
피닉스컨택트는 VAL-US-SPP 제품을 통해 북미 공급 네트워크용 서지 보호 제품에 대한 설명한 설치 및 안전 기능도 제공합니다. 이러한 네트워크에서는 다양한 공급 전압 외에도 분할 위상, Y형, 델타형과 같은 회로 버전을 사용할 수 있습니다. VAL-US-SPP 항목은 Open Type UL Listed 항목입니다. 이는 추가 테스트 없이도 새로운 시스템과 기존 시스템에 통합될 수 있음을 의미합니다.
VAL-US-SPP 항목에 대한 자세한 내용은 카테고리 페이지에서 확인할 수 있습니다.
PV 애플리케이션용 서지 보호
PV 애플리케이션용 VAL-SPP-T2-...PV... 서지 보호
다음과 같은 세부 정보:
- 기술 자료
- 3D 모델
- 설치 참고 사항
- 교체 품목
Safe Protection Plus(SPP) 제품군의 PV 애플리케이션용 서지 보호 장치의 전체 포트폴리오를 보려면 링크된 제품 목록을 참조하십시오.