VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT - 타입 2 서지 어레스터
1466774

서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 2핀 절연 및 접지 1500 V DC PV 시스템용, DIN 레일 마운팅용, 3핀 베이스 부품, 3개의 플러그타입 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그에 대한 상태 메시지.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

진보적인 조작과 안전 기능으로 쉽고 안전한 설치
최고 수준의 성능과 내구성으로 안정적인 시스템 보호
최적화된 설계와 폭넓은 포트폴리오로 광범위한 애플리케이션에서 사용 가능
포괄적인 디지털 데이터 및 선택기를 사용한 간단한 구성