IGBT 또는 SiC 기술에 기반하는 CHARX AC/DC 컨버터는 DC 파워 서플라이에 사용됩니다. 모놀리식 컨버터보다 효율성이 최대 97% 뛰어납니다. 30에서 1,000 V의 제어 가능한 DC 출력 전압 범위로 인해 다양한 전기 분해 스택의 작동 전압에 맞게 조정할 수 있습니다. 작동 전압과 출력 전류는 모두 램프 기능을 통해 천천히 증가될 수 있습니다. 이 컨버터는 AC 및 DC 전력망 사이에 내부 전기 절연 기능을 제공합니다. 이는 많은 전해조의 파워 서플라이 설계에 매우 중요합니다.
전해조용 모듈형 공급 개념 AC/DC 컨버터로 구성된 모듈형 솔루션은 전기 분해 셀에 직류를 공급하는 데에 적합합니다. 모듈형 공급 개념이 어떤 방식으로 유지 관리를 단순화하고 전기 분해 스택의 가동률과 서비스 수명에 유익한 영향을 미치는지 백서를 통해 알아보십시오.
전해조용 직류
친환경 수소 생산을 위한 메가와트급 전해조들이 전 세계 곳곳에 건설되고 있습니다. 제조업체들은 적어도 전해조 수준에서는 모듈형 및 확장 가능한 시스템에 집중하고 있습니다. 직류로 스택에 전원을 공급합니다. 대형 모놀리식 공급 블록 대신 전기 분해 셀과 유사한 여러 개의 소형 AC/DC 컨버터를 사용하는 것이 유리한 것으로 입증되었습니다. 이러한 모듈 방식 공급 개념은 다양한 토폴로지의 기반을 마련합니다. 동시에 이 개념은 수소 플랜트의 규모를 손쉽게 확장할 수 있도록 합니다.
과제
모놀리식 대규모 컨버터에 대한 확장 가능한 대안
모든 전해조의 공통점은 직류가 필요하다는 것입니다. 공공 전원 그리드의 교류 전류는 AC/DC 컨버터에 의해 초기 정류됩니다. 종종 각 전기 분해 플랜트에 대해 개별적으로 설치되는 모놀리식 대형 컨버터가 여전히 사용되기도 합니다.
대안은 CHARX 전원 시스템의 AC/DC 컨버터에 기반한 모듈형 공급 개념입니다. 모듈형 AC/DC 컨버터를 사용하여 구현할 수 있는 광범위한 토폴로지를 갖춘 이 개념은 파일럿 시스템과 대형 전해조 모두에 적합합니다.
솔루션
PLCnext Control 제품군의 장치는 제어 애플리케이션에 이상적입니다. 프로그래밍을 단순화하는 라이브러리 요소를 컨트롤러에 사용할 수 있습니다. 전압과 전류를 유연하게 제어하고 상태 모니터링을 위한 데이터 포인트를 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 CHARX 컨버터에는 오픈 액세스 가능한 버스 시스템도 장착되어 있습니다.
이 모듈은 19인치 랙 설계 규격으로 표준화된 모든 컨트롤 캐비닛에 장착할 수 있습니다. 모듈은 각 전기 분해 모듈의 전력 요구 사항에 최적으로 조정됩니다. 피닉스컨택트의 T-LOX 단자대를 사용하면 전원 케이블을 매우 쉽게 설치할 수 있습니다. 이렇게 하면 개별 백플레인이 필요 없습니다. 나중에 추가 모듈을 빠르고 쉽게 추가할 수도 있습니다. 백플레인 없이 작동하면 자연적인 공기 흐름이 촉진되어 장치의 열 발산이 용이해집니다. 장치 설치가 간편하고 손쉽기 때문에 서비스 및 유지 관리 작업이 단순화됩니다.
향상된 가용성
모듈형 정류기 개념은 전기 분해 애플리케이션의 가용성을 높입니다. 대형 모놀리식 컨버터에 결함이 발생하면 전체 전기 분해 플랜트의 작동이 중지됩니다. 그러나 모듈형 접근 방식을 사용하면 영향을 받는 전원 모듈의 일부만 손실됩니다. 시스템 설계에 따라 전원 모듈의 오류가 완전히 보상될 수도 있습니다.
연락처
백서를 통해 알 수 있는 사항 주제의 주요 내용:
- 정류 모듈의 결함을 효과적으로 보상하거나 감소시켜 파워 서플라이의 가동 효율성 향상
- 모듈 기반 IGBT 정류 기술을 통해 전기 분해 셀의 가동 효율성 향상
- 시간 경과에 따른 AC/DC 모듈 교체로 부분 부하 작동 시 서비스 수명 연장 및 최적의 효율성 제공