연료 전지의 제어 및 모니터링 고정식 및 해상 연료 전지 애플리케이션의 자동화, 전기화 및 네트워크화를 위한 피닉스컨택트의 솔루션에 대해 알아보십시오. 피닉스컨택트 백서에서는 시스템을 안전하고 효율적으로 자동화하는 방법을 설명합니다.

연료 전지

연료 전지 시스템 자동화

연료 전지는 비상 전력 공급, 독립적으로 운영되는 고립된 전력망, 선박 시스템 등에서 디젤 발전기와 같은 화석 연료의 대안으로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 안정적이고 효율적인 운영을 위해서는 정밀 제어 및 자동화 솔루션이 필수적입니다. 피닉스컨택트는 PLCnext Technology를 통해 연료 전지 시스템 자동화를 위한 모듈 방식의 개방형 플랫폼을 제공합니다. 이 플랫폼은 기능 안전과 사이버 보안을 통합합니다.

과제


연료 전지 모듈

효율적이고 안전한 작동

연료 전지의 광범위한 보급을 위해서는 안전한 작동과 긴 수명이 매우 중요합니다. 원하는 출력 전력을 얻기 위해 여러 개의 연료 전지 스택을 서로 결합할 수 있습니다. 이러한 스택 조합에는 전류 신호와 데이터 신호를 모두 전송하는 솔루션이 필요합니다.

효율적인 운영을 위해서는 주요 공정 파라미터에 대한 지속적인 모니터링과 폐쇄형 루프 제어가 필요합니다. 여기에는 스택 내의 온도, 연료, 공기 또는 산소의 압력, 전기 스택 파라미터가 포함됩니다. 이러한 기능의 범위에는 자동 제어 시스템이 필요합니다. 동시에 연료 전지 시스템 전체의 안전성이 항상 보장되어야 하며, 적절한 안전 개념이 마련되어 있어야 합니다.

솔루션


연료 전지의 스마트한 작동

피닉스컨택트의 PLCnext Technology Ecosystem은 비상 전력 애플리케이션, 백업 전력 시스템 또는 해양 환경 등을 포함한 모든 분야에서 연료 전지 애플리케이션을 효율적이고 안전하게 제어하고 모니터링합니다. PLCnext Control과 Axioline I/O로 구성된 모듈형 아키텍처는 모든 관련 센서와 액추에이터를 통합합니다. 표준 신호 획득 외에도 기능적으로 안전한 I/O 모듈을 통해 필수 안전 신호를 통합하고 본질 안전 신호를 통합하는 것도 가능합니다.

IEC 62443 인증과 개방형 통신 인터페이스의 일관된 사용을 통해 IT 안전 방식으로 연료 전지 애플리케이션을 더 높은 수준의 데이터 수집 시스템에 손쉽게 연결할 수 있습니다. 동영상에서 자세히 알아보십시오.

Power-to-X 애플리케이션 앞에서 태블릿을 사용하는 남자

분산된 연료 전지에 대한 액세스

연료 전지 시스템은 분산형 애플리케이션에 이상적입니다. 안전한 원격 액세스를 위한 다양한 솔루션이 제공되며, 이러한 솔루션은 유지 괸리 및 서비스 작업을 효율적으로 지원하고 현장 서비스 활동의 필요성을 크게 줄여줍니다.

mGuard Secure Cloud는 인터넷을 통해 안전하고 안정적인 데이터 전송을 가능하게 합니다. 이 턴키 방식의 원격 유지 관리 솔루션은 암호화된 VPN 연결을 통해 서비스 담당자와 시스템을 연결합니다. 이를 통해 전송되는 데이터의 기밀성, 진위성 및 무결성이 보장됩니다.

연락처

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
비즈니스 개발 관리자, Power-to-X
연료 전지 애플리케이션의 안전한 작동을 위한 개방형 자동화 솔루션에 대해 친절하게 상담해 드리겠습니다.
백서 – 연료 전지

백서를 통해 알 수 있는 사항

  • 모듈형, 개방형 기술 개념을 사용한 연료 전지 시스템의 자동화 및 네트워킹
  • 개방형 제어 시스템을 통해 연료 전지를 최적 범위에서 고효율로 작동
  • 폭발 방지, 기능 안전 및 사이버 보안을 위한 솔루션과 제품을 통한 연료 전지 시스템의 포괄적인 안전 및 보안

제어 및 모니터링 솔루션 예제의 구조

연료 전지는 최적의 작동 조건에서 약간만 벗어나더라도 상당한 성능 용량이 손실될 수 있습니다. 따라서 작동 온도와 압력은 물론이고 전기 스택 파라미터를 포함한 중요한 작동 파라미터를 모니터링하고 제어해야 합니다. 이를 위해서는 연료 전지의 안전하고 안정적인 작동을 위한 대규모의 전력, 신호, 데이터 연결이 필요합니다.

대화형 이미지 맵: 연료 전지용 제어 및 모니터링 솔루션 예제의 구조
보안 라우터
포괄적인 보안 기능을 제공하는 mGuard 보안 라우터는 사람이나 악성 코드의 무단 액세스로부터 산업용 네트워크를 보호합니다.
자세히 알아보기
보안 라우터
PLC 및 I/O
적합한 PLC 및 I/O를 사용하여 연료 전지 애플리케이션을 스마트하게 자동화하십시오.
자세히 알아보기
PLC 및 I/O
COMPLETE line – 컨트롤 캐비닛을 위한 산업별 솔루션
조정된 포괄적인 COMPLETE line 제품 포트폴리오를 사용하여 컨트롤 캐비닛을 빠르고 쉽게 설정하십시오. COMPLETE line 제품은 일관된 디자인과 햅틱 효과로 인해 매우 쉽게 설치할 수 있습니다.
자세히 알아보기
COMPLETE line – 컨트롤 캐비닛을 위한 산업별 솔루션
DC 전원 전자 장치
피닉스컨택트의 고효율 CHARX 전원 전자 장치는 비용 효율적인 운영을 가능하게 합니다.
자세히 알아보기
DC 전원 전자 장치
신호 및 전원 케이블
신호 및 전력 전송용 조립된 케이블을 사용하여 필드에서 센서와 액추에이터를 빠르고 쉽게 연결하십시오.
자세히 알아보기
신호 및 전원 케이블
지금 팟캐스트 듣기
연료 전지의 개방형 자동화

조용하고 깨끗하며 효율적인 연료 전지는 화학 에너지를 전기 에너지로 변환합니다. 이는 탈탄소화의 핵심으로 간주됩니다. 이 팟캐스트에서는 피닉스컨택트의 토마스 외셀케가 '저온 연소'가 친환경 수소와 어떤 관련이 있는지 설명합니다. 또한 중요한 인프라를 보호할 수 있는 방법과 사이버 보안이 필수적인 이유에 대해서도 알아보세요. 스위스의 터널부터 호주의 아웃백까지 흥미로운 실제 사례를 소개합니다.

지금 팟캐스트 듣기
팟캐스트: 연료 전지의 개방형 자동화

안전 보장

중요 인프라에서 연료 전지를 사용하기 위해서는 사이버 공격에 대한 포괄적인 보호가 필요합니다. 기능 안전 및 폭발 방지와 관련된 시스템 적합성을 보장하는 것도 중요합니다. 피닉스컨택트는 고객과 함께 가능한 위험에 대한 철저한 분석 방법을 개발하고 적절한 안전 개념을 만듭니다.

Power-to-X 시스템 앞의 SIL 아이콘
Power-to-X 시스템 앞의 폭발 방지 아이콘
Power-to-X 시스템을 위한 산업 보안
Power-to-X 시스템 앞의 SIL 아이콘

기능 안전 메커니즘은 고장이나 잠재적인 위험 상황을 관리할 수 있는 방식으로 규제되어야 합니다. 이를 실현하는 최선의 방법은 맞춤형 세이프티 개념입니다.

피닉스컨택트는 전체 안전 수명주기를 포괄하는 서비스를 제공합니다. 또한 피닉스컨택트의 광범위한 안전 애플리케이션은 IEC 61508 및 IEC 61511에 따라 인증되었습니다. 최신 지식을 습득할 수 있도록 직원 교육 과정을 지원해 드립니다.

기능 안전에 대한 추가 정보
Power-to-X 시스템 앞의 폭발 방지 아이콘

가연성 가스가 발생하는 수소 산업의 경우 폭발 방지는 매우 중요합니다. 피닉스컨택트는 다양한 방폭 규정이 적용되는 폭발 위험이 있는 지역에서 요구 사항을 실현하기 위한 포괄적인 제품과 솔루션을 제공합니다. 필요한 경우 직원 교육도 실시합니다. 또한 피닉스컨택트는 본질 안전에 대한 검증 및 문서화도 지원합니다.

폭발 방지에 대한 추가 정보
Power-to-X 시스템을 위한 산업 보안

디지털 혁신과 함께 사이버 공격 방법이 더욱 복잡해짐에 따라 전체적인 보안 전략이 필요합니다. 또한 사이버 보안 조치의 구현은 법률로 규정된 사항입니다. 사이버 공격에 대한 효과적인 보호를 위해서는 통합된 기술과 조직적 조치의 결합이 필수적입니다.

이것이 피닉스컨택트가 보안 서비스, 솔루션 및 제품을 포함하는 포괄적인 360° 보안 개념을 제공하는 이유입니다. 이는 시스템 보호를 단순화하고 플랜트에 대한 전반적인 보호를 제공합니다.

산업용 보안에 대한 추가 정보

참조 자료


제품


Power-to-X 시스템의 컨트롤 캐비닛

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 연결, 통신 및 자동화 기술 분야의 100,000여 개가 넘는 제품들을 컨트롤 캐비닛에 장착하기 위한 이상적인 솔루션을 개발하고 있습니다.