Endua를 위한 올인원 수소 에너지 저장 솔루션 자동화 확장 가능한 제어 및 안전 시스템이 모듈형 수소 에너지 저장 시스템의 제어와 정보 가용성을 개선합니다. 동시에 총 소유 비용도 절감됩니다.

Endua 파워뱅크

고객 프로필


자동화 제품이 있는 Endua 파워뱅크 컨트롤 캐비닛

Endua의 혁신적인 수소 기술

Endua는 브리즈번에 본사를 두고 있으며 수소 동력 에너지 저장 장치 개발에 주력하고 있습니다. 이 회사의 목표는 원격 산업, 지역 사회 및 독립형 에너지 소비자에게 깨끗하고 안정적이며 장기적인 에너지 저장 장치를 제공하는 것입니다.

Endua의 파워뱅크 기술은 물 전기 분해에 기반한 모듈형 시스템입니다. 수소는 저장되었다가 필요할 때 연료 전지를 통해 전기 에너지를 공급하여 발전에 사용됩니다. 이 시스템은 자립형이어서 사용자가 한곳에서 수소를 생성, 저장, 사용할 수 있습니다.

파워뱅크 솔루션은 유연성과 확장성을 모두 제공합니다. 객은 전해조의 크기, 저장 용량, 연료 전지의 크기를 독립적으로 조정할 수 있습니다. 여러 개의 장치를 병렬로 연결하여 용량을 늘릴 수 있습니다. 또한 이 파워뱅크는 재생 에너지 시스템에 매우 쉽게 통합될 수 있습니다.

과제


Endua 파워뱅크

확장성 및 전 세계적인 지원

파워뱅크에는 안정적이고 확장 가능하며 정밀한 제어 및 안전 시스템이 필요합니다. 안전 로직의 개발은 간단하고 최소한의 프로그래밍 지식만 필요했어야 했습니다. 또한, 컨트롤러는 유연해야 하고 다양한 요구 사항에 손쉽게 적응할 수 있어야 했습니다.

다른 시스템과 마찬가지로 파워뱅크 역시 원격 지역에 설치한 경우 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 예를 들면, 여기에는 사용자가 물과 공기 필터를 유지 관리하고, 허가를 받은 기술자가 가스 센서를 교정하는 일이 포함됩니다. PEM 전해조 스택은 현장에서 교체됩니다. 전해조의 효율성 손실도 모니터링해야 합니다.

따라서 Endua는 전 세계적인 지원을 바탕으로 확장 가능한 솔루션을 제공하는 파트너를 찾고 있었습니다. 설계 및 조달에 드는 노력을 최소화하기 위해, 컨트롤 캐비닛의 거의 모든 장비를 하나의 공급업체에서 조달해야 했습니다.

솔루션


자동화 제품이 있는 Endua 파워뱅크 컨트롤 캐비닛

컨트롤 캐비닛 장착

파워뱅크 시스템의 컨트롤 캐비닛에는 피닉스컨택트의 다양한 전기 및 제어 구성품이 장착되어 있습니다. 여기에는 PLC, 안전 컨트롤러, IPC, 서지 보호, 케이블, 단자대, 조명, I/O 시스템, Ethernet 스위치, 통신 게이트웨이 등이 포함됩니다.

피닉스컨택트의 개방형 PLCnext Technology 제어 시스템은 고급 언어는 물론이고 기존 IEC 61131-3 언어를 사용한 프로그래밍을 지원합니다. 또한 Axioline I/O 시스템의 모듈로 확장할 수도 있습니다.

구성 가능한 PSR 안전 모듈에는 TÜV 인증 소프트웨어가 제공됩니다. 따라서, Endua는 최소한의 프로그래밍 지식으로도 안전 로직을 개발할 수 있었습니다. 모듈형 설계로 인해 컨트롤러를 각각의 요구 사항에 맞게 쉽고 유연하게 조정할 수 있습니다.

Power-to-X 애플리케이션을 위한 클라우드에서의 유지 관리

클라우드에서의 선제적 유지 관리

피닉스컨택트의 IPC와 통신 하드웨어를 사용하면 클라우드 기반 인프라를 통해 원격으로 모바일 기기를 모니터링할 수 있습니다. 산업용 PC는 제어 시스템의 데이터를 MQTT 프로토콜로 변환하여 클라우드 서버로 전송합니다. 즉, 모바일 기기 구성 요소의 성능을 전체 서비스 수명 동안 기록하고 사전에 유지 관리를 계획할 수 있습니다. 이는 원격지에서 사용하는 시스템에 특히 중요합니다.

피닉스컨택트 직원과 함께하는 서비스

컨설팅 서비스

Endua와 피닉스컨택트 영업팀은 파워뱅크의 제어 및 보안 시스템을 개발하기 위해 긴밀히 협력했습니다. 그 결과, 소프트웨어 개발 및 시운전 중에 발생하는 장애를 신속하게 극복할 수 있었습니다. 이에 대한 한 가지 예로는 수소 누출 감지의 최적화를 들 수 있습니다. 이러한 긴밀한 협업을 통해 프로젝트 실행 속도가 크게 빨라졌습니다.

담당자

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
비즈니스 개발 관리자, Power-to-X
그린 수소를 통해 탄소 중립적인 미래로 나아가는 여러분의 여정에 도움을 드리겠습니다.

제품


Power-to-X 시스템의 컨트롤 캐비닛

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 연결, 통신 및 자동화 기술 분야에서 100,000여 개가 넘는 제품들을 컨트롤 캐비닛에 장착하기 위한 이상적인 솔루션을 개발하고 있습니다.

요약


PLCnext Technology 스테이션

향후 계획: 시스템 개선

안전 기능을 갖춘 통합 PLCnext Control 솔루션은 기존의 모바일 기기 구성에 비해 다양한 이점을 제공합니다. Endua는 혁신적인 통합 솔루션을 사용하여 운영 효율성을 높이고, 비용을 절감하고, 보다 안전한 작업 환경을 보장하는 것을 목표로 합니다. Endua는 내부 연구 개발 역량 향상을 목표로 2세대 테스트 시스템을 개발하고 있습니다. 이를 위해 PLCnext Control이 PLC 기술, 안전 기술, IPC 기술을 단일 장치로 결합하기 위해 사용됩니다.

업그레이드된 시스템은 Endua 안전 시스템을 엄청나게 발전시켰습니다. 이를 통해 전체 시스템의 제어 및 정보 가용성이 향상되고 총 소유 비용이 절감됩니다. PLCnext Engineer 소프트웨어를 사용하면 사용자가 운영자 터미널에서 직접 프로그래밍하고 결과를 컨트롤러에 업로드할 수 있습니다. 이는 안전 시스템의 프로그래밍, 테스트, 수정 속도를 높입니다. 동시에 제어 및 정보 시스템에 직접 추가 입력이 가능해졌습니다.

애플리케이션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 그런 다음 여기에서 고객 애플리케이션에 대한 모든 세부 정보가 포함된 무료 문서를 다운로드하십시오.

관심을 가질 만한 추가 항목