공정 비용을 현저히 줄이기 위해서는 그 어느 때보다 전기 분해 플랜트를 효율적이고 비용 효율적으로 운영할 수 있는 솔루션이 필요합니다. 그러나 디지털화에 필요한 현장 데이터를 획득하고 전송하는 것은 복잡한 작업이기 때문에 작동 안정성에 부정적인 영향을 주어서는 안 됩니다. 예를 들면, 작동 및 시스템 다운타임 동안 전원 공급이 보장되어야 합니다. 또한, 풍력 및 태양광 발전으로 생산되는 재생 가능한 에너지의 생산량 변동 문제를 극복하기 위해서는 전체 시스템의 시동 및 정지를 포함한 전기 분해 과정을 제어하는 것이 중요합니다. 이 외에도 공정과 순환 펌프에서 발생하는 열을 방출하고 물과 전해질의 온도를 조절해야 합니다. 그리고 마지막으로 수많은 공정 파라미터, 특히 생성된 수소의 순도를 센서를 통해 모니터링해야 합니다.
솔루션
시스템과 프로세스의 일관된 디지털화
개방형 PLCnext Technology Ecosystem을 사용하면 해당 프로세스 및 시스템을 사용하여 전체 전기 분해를 제어하고 모니터링할 수 있습니다. 이 솔루션은 진단 신호에 기반한 유지 관리 개념도 지원합니다. PLCnext Technology는 센서 데이터를 동시에 수집하고 이를 적절한 형식으로 평가하여 전체 전류 데이터 세트를 통해 전해조를 제어할 수 있도록 합니다. 계획과 의사 결정 과정이 단축되고, 그렇게 함으로써 데이터의 지능적인 활용을 통해 전해조의 효율성이 높아집니다. AI 지원 평가는 시스템의 표준 동작에서 벗어나는 이상 상황을 감지할 수 있습니다. Matlab Simulink 또는 PLCnext Technology를 통해 모델 및 시나리오 계산은 물론이고 외부 데이터베이스에 연결할 수도 있습니다.
분산된 전기 분해 플랜트에 대한 액세스
피닉스컨택트는 전기 분해 플랜트에 대한 안전한 원격 액세스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 이를 통해 유지 관리 및 서비스 작업을 빠르고 효율적으로 수행하고 비용과 시간이 많이 소요되는 현장 서비스 호출을 크게 줄일 수 있습니다. 데이터 전송을 위해서는 mGuard Secure Cloud 솔루션을 제공합니다. 이 턴키 원격 유지 관리 솔루션은 서비스 인력과 시스템을 인터넷을 통해 안전하고 안정적으로 연결합니다. mGuard Secure Cloud는 매우 안전한 VPN 터널을 사용하여 기기 간에 전송되는 데이터의 기밀성, 신뢰성, 무결성을 보장합니다.
제어 및 모니터링 솔루션 예제의 구조
피닉스컨택트의 제품과 솔루션을 사용하면 전해조의 제어 센터에서 수소 생산을 제어할 수 있습니다. 또한 탱크의 수위를 모니터링하고 전해질 공급을 통제하고 팬, 환기 및 물 전처리를 제어합니다. 뿐만 아니라, 비상 정지를 포함한 전기 부하 관리 및 안전 관련 애플리케이션이 올바로 작동하도록 보장합니다.
보안 라우터
포괄적인 보안 기능을 제공하는 mGuard 보안 라우터는 사람이나 악성 코드의 무단 액세스로부터 산업용 네트워크를 보호합니다.
피닉스컨택트는 전해조의 설계 및 작동과 관련한 모든 전기 공학 관련 질문에 대한 올바른 답을 가지고 있습니다. 또한 사이버 보안이나 폭발 방지에 영향을 미치는 보안 문제뿐만 아니라 제어 및 모니터링과 관련한 모든 질문에 대한 올바른 답도 가지고 있습니다.
안전 보장
전기 분해 플랜트는 중요 인프라에 대한 KRITIS 규정을 준수해야 합니다. 또한 네트워킹이 증가함에 따라 보안, 안전 및 폭발 방지에 대한 검사도 함께 실시해야 합니다. 피닉스컨택트는 고객의 안전과 법적 책임 위험을 최소화하고 시스템 생산성을 보호하기 위해 인증된 제품 및 솔루션과 함께 지원 서비스도 제공합니다.
기능 안전 메커니즘은 고장이나 잠재적인 위험 상황을 관리할 수 있는 방식으로 규제되어야 합니다. 이를 실현하는 최선의 방법은 맞춤형 세이프티 개념입니다.
피닉스컨택트는 전체 안전 수명주기를 포괄하는 서비스를 제공합니다. 또한 피닉스컨택트의 광범위한 안전 애플리케이션은 IEC 61508 및 IEC 61511에 따라 인증되었습니다. 최신 지식을 습득할 수 있도록 직원 교육 과정을 지원해 드립니다.
가연성 가스가 발생하는 수소 산업의 경우 폭발 방지는 매우 중요합니다. 피닉스컨택트는 다양한 방폭 규정이 적용되는 폭발 위험이 있는 지역에서 요구 사항을 실현하기 위한 포괄적인 제품과 솔루션을 제공합니다. 필요한 경우 직원 교육도 실시합니다. 또한 피닉스컨택트는 본질 안전에 대한 검증 및 문서화도 지원합니다.