독일 Bremerhaven의 인텔리전트 섹터 커플링 친환경 수소를 위한 완벽한 부가가치 사슬이 HY.City.Bremerhaven에서 실현되었습니다. 혁신적인 자동화 기술로 안정적인 섹터 커플링과 안전한 원격 연결을 보장합니다. 이 PDF 파일은 시스템의 포괄적인 보안 개념에 대한 상세한 정보를 제공합니다.

독일 HY.City.Bremerhaven의 수소 서비스 스테이션

고객 프로필


HY.City.Bremerhaven 생산 공장의 현장 개요

HY.City.Bremerhaven의 친환경 수소를 위한 등대 프로젝트

친환경 수소 생산은 HY.City.Bremerhaven의 지역 수소 생태계의 일부입니다. 이 프로젝트는 화석 연료에서 재생 가능한 연료로 전환하는 데 있어 등대와 같은 역할을 합니다. 통합 에너지 솔루션을 위한 시스템 공급업체인 GP Joule은 HY.City.Bremerhaven GmbH & Co. KG의 친환경 수소 프로젝트의 총괄 계약자입니다. GP Joule은 그 일환으로 친환경 수소를 위한 완전한 부가가치 사슬을 실현했습니다. 이는 핵심 기술인 전기 분해부터 시작하여 이동식 탱커에 압축 및 저장까지 포함합니다. 이 개념에는 서비스 스테이션과 대중교통에 적합한 연료 전지 버스도 포함됩니다. Grauwallring 산업단지에는 풍력 터빈 발전기만이 설치되어 있었습니다. 발전기는 전해조에 에너지를 공급하는 데 사용됩니다.

과제


인텔리전트 수소 운송을 위한 수소 트레일러

최적의 파워 서플라이

적시에 최적의 위치에서 적절한 유형의 에너지를 필요한 양만큼 공급하는 솔루션이 검토되었습니다. GP Joule은 HyRunner를 통해 전기 분해 시설에서 서비스 스테이션나 산업 고객까지의 인텔리전트 수소 운송을 가능하게 하는 모바일 저장 시스템을 개발했습니다. 수소 트레일러는 프로세스 체인의 핵심 구성 요소입니다. 차량에는 포괄적인 제어 및 인터페이스 인텔리전스가 포함되어 있습니다. 폭발 방지 위험 평가가 전체 자동화 개념을 값비싼 Ex 구성 요소로 국한시키지 않도록 해야 했습니다. 또한, 생성된 데이터를 클라우드로 전송 및 저장하여 다양한 방식으로 활용할 수 있어야 했습니다.

수소 서비스 스테이션은 Bremerhaven의 수소 기반 대중교통 시스템에 자율적으로 수소를 공급합니다. 디지털화의 관점에서 봤을 때 HyRunner는 디지털 프로세스 체인에 완벽하게 들어맞아야 했습니다. 또한, 데이터 물류를 위한 기술 장비는 높은 수준의 가용성을 보장해야 합니다.

솔루션


Ex 및 non-Ex 영역을 위한 자동화 키트
셀룰러 라우터와 HMI가 있는 컨트롤 캐비닛
PLCnext Control이 있는 컨트롤 캐비닛
Ex 및 non-Ex 영역을 위한 자동화 키트

하나의 기능적 모듈형 시스템으로 Ex 영역과 non-Ex 영역을 모두 경제적으로 커버할 수 있습니다. 컨트롤 캐비닛의 경우 Axioline 제품군의 프로세스에만 Ex 보호가 실제로 필요한 Ex I/O 모듈이 장착되어 있습니다. 예를 들어, HyRunner의 경우 수소 라인의 밸브에 입력 카드를 사용합니다. 입력 카드를 사용하면 신호를 그에 따라 인증된 I/O 모듈에 직접 연결할 수 있습니다. 따라서 별도의 Ex 배리어는 필요 없거나 신호 유형이 매우 적어 별도의 I/O 모듈이 경제적이지 않은 경우에만 사용됩니다. 이를 통해 소중한 공간을 절약하고 비용을 절감할 수 있습니다. Ex 영역 이외에는 Axioline 모듈형 시스템의 표준 I/O 포트폴리오만으로도 전체 시스템의 일관성을 유지하는 데 기능적 제한 없이 충분합니다.

셀룰러 라우터와 HMI가 있는 컨트롤 캐비닛

데이터는 컨트롤 캐비닛에 설치된 TC Router 3002T-4G 시리즈의 산업용 셀룰러 라우터를 통해 클라우드로 전송됩니다. TC MGUARD RS4000 라우터는 필요한 IT 및 OT 보안을 제공합니다. 이 장비를 사용하면 도로 주행용 시스템이 클라우드와 독립적이고 안전하게 통신할 수 있습니다. 또한 업스트림 전기 분해 및 저장 공정과 연계하여 시간 효율적인 연료 보급이 가능합니다. 예를 들어, 이를 통해 충전량을 결정하고, 밸브를 제어하고, GPS를 통해 트레일러의 현재 위치를 확인할 수 있습니다. 이 기능은 공급된 수소에 대한 보정법을 준수하는 청구를 위해 PLCnext Control에 통합된 시스템을 통해 보완됩니다.

전해조 위치에서는 PLCnext Control이 최상위 제어 인스턴스로 사용됩니다. 이 위치 컨트롤러는 전기 분해에서 탱크 트레일러에 이르기까지 프로세스 체인의 모든 작동 데이터를 수집합니다. 이 데이터는 TC MGUARD 라우터와 안테나를 통해 중앙 평가 장치에 무선으로 전달됩니다.

PLCnext Control이 있는 컨트롤 캐비닛

QUINT O-링 제품군의 이중화 모듈과 결합된 두 개의 QUINT4-PS 타입 파워 서플라이가 페일세이프 성능을 보장합니다. 이 솔루션은 5개의 배터리 모듈로 지원되며, QUINT4 UPS와 함께 무정전 파워 서플라이를 구성합니다. 이런 방식으로 단기적인 정전을 브리징하거나 오작동이 발생할 경우 전체 시스템을 통제된 방식으로 종료할 수 있습니다. 이는 수소의 높은 반응성으로 인해 시스템이 임계 상태에 도달하는 것을 방지합니다. 또한 두 개의 제어 장치는 애플리케이션 시스템 이중화(ASR) 개념을 통해 높은 가용성의 이중화 쌍을 생성합니다. 가용성 솔루션은 네트워크를 통해 완성됩니다. 이는 해당 위치의 개별 하위 모듈을 서로 연결하며, 링 구조로 인해 개별 오류에 대해서도 안전합니다.

혁신적인 자동화 기술을 통한 인텔리전트 섹터 커플링

비디오에서 수소 생산 시설과 인테리전트 수소 트레일러의 제어를 위한 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

연락처

담당자, Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
비즈니스 개발 관리자, Power-to-X
"친환경 수소를 통한 탄소 중립을 실현하기 위해 필요한 조언을 제공해 드리겠습니다."
고객 기사 미리 보기 - 독일 H2.City.Bremerhaven의 산업 보안

이번 고객 기사에서 다룰 내용

  • 사이버 범죄로부터 시스템을 효과적으로 보호하는 360° 보안 솔루션
  • 맞춤형 네트워크 개념을 통한 분산된 위치의 보호
  • 향후 인증 요건을 충족하고 HY.Runner의 기능적 안전성을 보장하는 전방위 보호 기능

제품


HY.City.Bremerhaven의 자동화 기술이 적용된 컨트롤 캐비닛 옆에서 토론

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 연결, 통신 및 자동화 기술 분야에서 100,000여 개가 넘는 제품들을 컨트롤 캐비닛에 장착하기 위한 이상적인 솔루션을 개발하고 있습니다.

요약


HY.City.Bremerhaven의 지역 수소 생태계를 위한 파트너십

수소 인프라의 가용성 및 안전성 극대화

수소 생산 및 탱크 인프라는 GP Joule 핵심 개념의 일부입니다. 각 위치에는 독립적인 제어 기술이 갖춰져 있으며 자율적으로 자동화되어 양측에서 GP Joule의 상위 클라우드 인텔리전스와 통신할 수 있습니다. 가용성을 극대화하기 위해 이중화 컨트롤러 하드웨어가 통합되었으며, 이는 ASR(Applicative System Redundancy) 스마트 소프트웨어 솔루션에 의해 조정됩니다. 사이버 공격의 위험이 증가함에 따라 포괄적인 보안 솔루션도 통합되었습니다. MGUARD 원격 유지 관리 라우터를 사용하면 수소 생태계 내에서 안전한 통신이 보장됩니다. 수소 트레일러는 이동식 저장 및 운송 탱크로서 핵심적인 역할을 수행합니다. 폭발 방지는 Ex 영역과 non-Ex 영역을 포괄하는 하나의 기능 모듈형 시스템을 사용하여 비용 효율적으로 통합되었습니다.

관심을 가질 만한 추가 항목