수소 서비스 스테이션의 제어 및 모니터링 효율적인 수소 공급을 위한 피닉스컨택트의 안전하고 개방적인 제어 및 모니터링 솔루션에 대해 알아보십시오.

수소 서비스 스테이션

과제


수소 충전소

안전성 및 효율성

수소 충전소의 안전하고 효율적인 운영을 보장하기 위해서는 최대 1,000 bar의 온도 및 압력과 같은 파라미터를 지속적으로 모니터링해야 합니다. 이를 위해 OT와 IT의 데이터가 생성되고 수집됩니다. 다양한 하위 시스템 간의 데이터 교환의 경우 서로 다른 유형의 통신과 기술을 사용하기 때문에 상당한 통합 비용이 필요한 경우가 많습니다. 또한 폭발 방지 및 기능 안전을 보장하기 위해 엄격한 안전 예방 조치와 인증이 필수적입니다. 증가하는 수요를 충족하기 위해서는 충전소를 신속하게 건설하고 가동하는 것이 중요합니다. 피닉스컨택트는 최고 Zone 0 수준의 안전한 자동화를 위한 포괄적인 솔루션과 제품을 제공합니다. 또한 OT와 IT 간의 데이터 교환을 위한 간단하고 안정적인 연결도 제공합니다.

솔루션


수소 충전소를 위한 PLCnext Technology

수소 공급 애플리케이션 제어

피닉스컨택트의 PLCnext Technology Ecosystem은 모든 OT 및 IT 장치와 시스템 간의 안전한 통신과 데이터 교환을 가능하게 합니다. PLCnext Control을 사용하면 연료 보급 프로세스를 효율적으로 제어할 수 있습니다. 압력을 정확하게 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 안전한 공정을 보장하기 위해 중요한 프로세스 파라미터를 면밀히 모니터링할 수 있습니다.

수소 충전소에서 수소 충전

모듈화를 통한 손쉬운 확장

수소 충전소에 펌프를 더 추가하는 것만으로도 충분히 증가하는 친환경 에너지 수요를 충족할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 PLCnext Technology 자동화 플랫폼을 사용하면 애플리케이션을 모듈화하고 하위 기능에 대한 인터페이스를 표준화할 수 있습니다. 이를 위해 MTP(Module Type Package)와 같은 기술 표준을 지원합니다. 그 결과 엔지니어링 비용을 절감하는 동시에 출시 기간을 단축하는 이점을 누릴 수 있습니다.

수소 충전소의 모든 서브 모듈의 원격 연결

일부 공급업체의 경우 친환경 수소의 전체 부가가치 사슬을 포괄합니다. 이러한 완벽한 시스템이 효율적이고 안정적으로 작동하려면 다양한 하위 시스템의 관련 기술 데이터를 상위 레벨의 운영 및 서비스 시스템과 연결해야 합니다. 피닉스컨택트는 이중화 제어 및 네트워크 솔루션을 통해 이러한 시스템의 데이터 수집 및 제어를 지원하여 가용성을 극대화합니다. 보안 라우터와 장치 및 업데이트 관리를 포함한 맞춤형 원격 유지 관리 솔루션은 고객 애플리케이션의 사이버 보안을 보장합니다.

대화형 이미지 맵: 수소 충전소를 위한 제어 및 모니터링 솔루션의 설정 예
PLCnext Technology를 위한 자동화 기술
피닉스컨택트의 광범위한 자동화 기술 포트폴리오를 활용하여 PLCnext Technology를 사용하고 IIoT 및 Industry 4.0을 위한 시스템을 준비하십시오.
자세히 알아보기
PLCnext Technology를 위한 자동화 기술
보안 라우터
포괄적인 보안 기능을 제공하는 mGuard 보안 라우터는 사람이나 악성 코드의 무단 액세스로부터 산업용 네트워크를 보호합니다.
자세히 알아보기
보안 라우터
산업용 Ethernet 스위치
피닉스컨택트의 포트폴리오에는 기가비트, PoE 기능 및 IEC 61850 인증을 받았고 DIN 레일 마운팅이 가능한 매니지드 및 언매니지드 스위치가 포함되어 있습니다.
자세히 알아보기
산업용 Ethernet 스위치
원격 I/O 시스템
입력 및 출력 신호를 컨트롤 캐비닛 또는 시스템에서 직접 기록하십시오. 데이터와 신호 트래픽이 안정적으로 전송됩니다.
자세히 알아보기
원격 I/O 시스템
HMI 패널 및 산업용 PC
피닉스컨택트의 HMI와 IPC를 사용하면 시스템 상태를 효율적으로 운영하고 모니터링할 수 있습니다. 자동화 솔루션의 운영 개념을 최대한 확장할 수 있는 이점을 누리십시오.
자세히 알아보기
HMI 패널 및 산업용 PC

담당자

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
비즈니스 개발 관리자, Power-to-X
그린 수소를 통해 탄소 중립적인 미래로 나아가는 여러분의 여정에 도움을 드리겠습니다.

안전 보장

광범위한 수소 충전소 네트워크를 구축할 때는 엄격한 안전 예방 조치를 준수하고 폭발 방지 및 기능 안전에 대한 승인을 획득하는 것이 필수적입니다.

Power-to-X 시스템 앞의 SIL 아이콘
Power-to-X 시스템 앞의 폭발 방지 아이콘
Power-to-X 시스템을 위한 산업 보안
Power-to-X 시스템 앞의 SIL 아이콘

기능 안전 메커니즘은 고장이나 잠재적인 위험 상황을 관리할 수 있는 방식으로 규제되어야 합니다. 이를 실현하는 최선의 방법은 맞춤형 세이프티 개념입니다.

피닉스컨택트는 전체 안전 수명주기를 포괄하는 서비스를 제공합니다. 또한 피닉스컨택트의 광범위한 안전 애플리케이션은 IEC 61508 및 IEC 61511에 따라 인증되었습니다. 최신 지식을 습득할 수 있도록 직원 교육 과정을 지원해 드립니다.

기능 안전에 대한 추가 정보
Power-to-X 시스템 앞의 폭발 방지 아이콘

가연성 가스가 발생하는 수소 산업의 경우 폭발 방지는 매우 중요합니다. 피닉스컨택트는 다양한 방폭 규정이 적용되는 폭발 위험이 있는 지역에서 요구 사항을 실현하기 위한 포괄적인 제품과 솔루션을 제공합니다. 필요한 경우 직원 교육도 실시합니다. 또한 피닉스컨택트는 본질 안전에 대한 검증 및 문서화도 지원합니다.

폭발 방지에 대한 추가 정보
Power-to-X 시스템을 위한 산업 보안

디지털 혁신과 함께 사이버 공격 방법이 더욱 복잡해짐에 따라 전체적인 보안 전략이 필요합니다. 또한 사이버 보안 조치의 구현은 법률로 규정된 사항입니다. 사이버 공격에 대한 효과적인 보호를 위해서는 통합된 기술과 조직적 조치의 결합이 필수적입니다.

이것이 피닉스컨택트가 보안 서비스, 솔루션 및 제품을 포함하는 포괄적인 360° 보안 개념을 제공하는 이유입니다. 이는 시스템 보호를 단순화하고 플랜트에 대한 전반적인 보호를 제공합니다.

산업용 보안에 대한 추가 정보

참조 자료


HY.City.Bremerhaven의 수소 서비스 스테이션

독일 Bremerhaven의 인텔리전트 섹터 커플링

GP Joule은 HY.City.Bremerhaven에서 녹색 수소를 위한 완전한 부가가치 사슬을 실현했습니다. 피닉스컨택트의 혁신적인 자동화 기술이 안정적인 섹터 커플링과 안전한 원격 연결을 보장합니다.

제품


Power-to-X 시스템의 컨트롤 캐비닛

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 연결, 통신 및 자동화 기술 분야의 100,000여 개가 넘는 제품들을 컨트롤 캐비닛에 장착하기 위한 이상적인 솔루션을 개발하고 있습니다.