H2 Powercell GmbH와 함께하는 교통 터널용 수소 비상 전원 공급 장치 스위스 모시 터널에 피닉스컨택트의 개방형 자동화 플랫폼에 기반한 연료 전지 기반 비상 전원 공급 장치가 구축되었습니다. 이 PDF는 전체 고객 참조 사례를 담고 있으며 심층적인 기술적 통찰력을 제공합니다.
고객 프로필
중요 애플리케이션을 위한 연료 전지 시스템
- 독일 Emsdetten에 본사를 둔 H2 Powercell GmbH는 안정적인 전력 및 열 생산을 위한 모듈형 연료 전지 시스템을 개발, 생산 및 판매합니다.
- 지속 가능성과 비용 효율성을 결합한 개인, 상업 및 산업용 모듈형 수소 솔루션에 중점을 두고 있습니다.
- H2 Powercell GmbH는 H2 PowerCube 및 H2 SecurePower와 같은 제품을 통해 탄소 중립 전력 공급을 위한 선구적인 기술을 제공합니다.
과제
안전이 중요한 시스템을 위한 안정적인 전력 공급
모시 터널의 비상 전원 공급 장치는 정전 발생 시 중요 안전 시스템을 안정적으로 보호해야 합니다. 이러한 시스템에는 신호 기술, 비상 조명 및 필요 시 관련 시스템을 안전하게 차단하는 데 필요한 모든 데이터 통신이 포함됩니다. 이를 위해서는 8 kW의 피크 출력이 필요합니다. 이 시스템은 20시간 이상 평균 7 kW의 출력을 제공하도록 설계되었습니다.
이 프로젝트에는 필요한 전력 용량 외에도 다른 요구 사항들이 포함되어 있었습니다. 여기에는 연료 전지 스택 수준에서의 이중화를 통한 높은 시스템 가용성이 포함됩니다. 또한 전체 시스템을 하나의 컴팩트 컨트롤 캐비닛에 통합해야 했습니다. 또한, 해당 시스템은 동일한 버퍼 시간을 유지하면서 향후 최대 출력을 두 배로 늘릴 수 있도록 설계되어야 했습니다.
솔루션
이 영상에서 프로젝트 참가자들은 모시 터널의 비상 전력 시스템 구현에 대한 인사이트를 제공하고 안전을 위해 개방형 자동화 기술과 수소 기술이 어떻게 함께 작동할 수 있는지 보여줍니다.
통합성, 컴팩트한 크기 및 확장성
이 솔루션은 오작동 발생 시 터널 운영을 안전하고 제어된 방식으로 종료할 수 있습니다. 신호 장치, 비상 조명, 대피 경로 환기 등과 같은 안전 관련 기능은 안정적으로 작동합니다.
통합 제어 개념은 이전에는 별도로 운영되던 여러 PLC 시스템을 대체합니다. 이제 중앙의 AXC 2152 PLCnext Control이 모든 제어 및 모니터링 기능을 관리합니다. 이를 통해 인터페이스 및 조정 작업을 줄이고, 시운전 기간을 단축하며, 운영 안전성이 향상됩니다.
Axioline Smart Elements(I/O 모듈)와 함께 사용하면 공간 절약형 모듈형 솔루션을 구현할 수 있습니다. 시스템 아키텍처를 변경하지 않고도 필요에 따라 추가 신호 입력/출력 및 컨트롤러 전력을 손쉽게 추가할 수 있습니다. 이 플랫폼은 IEC 62443 표준을 준수하며 중요 인프라 시설의 필수 사이버 보안 요구 사항을 충족합니다.
연락처
제품
아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?
궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 연결, 통신 및 자동화 기술 분야를 위한 10만 개 이상의 다양한 제품을 보유하고 있으며, 이를 통해 고객의 컨트롤 캐비닛에 가장 적합한 솔루션을 제공합니다.
요약
미래 비상 전력 개념을 위한 기술적 기반
모시 터널 프로젝트는 연료 전지 기반 비상 전력 시스템이 기존의 디젤 발전기 보다 더 강력하고 지속 가능한 대안이라는 것을 보여줍니다.
피닉스컨택트는 개방형 PLCnext Technology 자동화 플랫폼을 활용하여 새로운 에너지 개념을 안정적으로 구현할 수 있는 기술적 기반을 구축하고 있습니다. 이 플랫폼은 시스템 복잡성을 줄이고 운영 안전성을 높이며 지속 가능한 비상 전력 솔루션을 경제적으로 실현하게 만드는 데 결정적인 기여를 합니다.
이 시스템은 터널 운영자가 수소 기술에 대한 경험을 쌓을 수 있게 해주는 중요한 기반이 됩니다. 동시에, 지속 가능성과 공급 안정성이 조화를 이루는 미래 프로젝트들을 위한 견고한 기반을 마련합니다.