CCUS 및 DAC 시스템을 위한 자동화 솔루션 개방형 제어 및 모니터링 솔루션을 통해 탄소 포집, 활용 및 저장 시스템의 효율성과 안전성을 향상시키십시오.
과제
안전성과 효율성의 최적화
CCUS(탄소 포집, 활용 및 저장)와 DAC(직접 공기 포집)는 탄소 배출량 감소를 위한 유망한 기술입니다. 탄소 중립 목표를 달성하기 위해 점점 더 많은 기업들이 CCUS 및 DAC 시스템에 투자하고 있습니다. 이 시스템들은 방대한 데이터를 생성합니다. 운영을 최적화하고 잠재적인 오류를 조기에 파악하기 위해서는 이러한 데이터를 효율적으로 수집, 저장 및 분석해야 합니다. 또한, 서로 다른 시스템 간의 원활한 통합이 중요하며, 이를 위해서는 확장 가능하고 개방적인 자동화 솔루션이 필요합니다. 피닉스컨택트는 고객이 시스템을 안전하고 안정적이며 경제적으로 운영할 수 있도록, 네트워킹 및 자동화를 위한 모듈형의 기술 중립적인 솔루션을 제공합니다.
솔루션
엔드-투-엔드 디지털화 및 AI 기반 데이터 활용
피닉스컨택트의 개방형 PLCnext Technology Ecosystem을 통해 전체 탄소 포집 시스템을 제어하고 모니터링할 수 있습니다. 여기에는 흡착 관련 공정, 공정 열 발생 및 관련 안전 시스템이 포함됩니다. PLCnext Technology의 시스템 아키텍처는 대규모 탄소 포집 시스템의 분산형 구축에 최적화되어 있습니다.
동시에 PLCnext Technology는 AI 기반의 인텔리전트 데이터 활용을 위한 토대를 제공합니다. 센서 데이터는 실시간으로 수집되고, 구조화된 방식으로 분석되어 진단, 유지 관리 및 최적화 프로세스에 활용됩니다. AI 기반 분석은 정상 작동에서 벗어난 부분을 조기에 감지하여 시스템의 효율성과 가용성을 향상시킵니다.
시스템과 프로세스의 일관된 디지털화
피닉스컨택트의 개방형 에코시스템인 PLCnext Technology를 사용하여 탄소 포집 시스템 전체를 제어하고 모니터링할 수 있습니다 여기에는 액체 및 고체 흡착 물질을 사용하는 공정의 제어 시스템 등이 포함됩니다. 특정 프로세스에 필요한 보일러 제어 및 관련 안전 시스템도 구현할 수 있습니다. PLCnext Technology의 시스템 아키텍처는 대규모 탄소 포집 시스템의 분산 설치에 최적화되어 있습니다.
AI 기반 데이터 활용
피닉스컨택트의 솔루션은 진단 신호에 기반한 유지 관리 개념을 지원합니다. PLCnext Technology는 센서 데이터를 동기적으로 기록하고 적절한 형식으로 평가합니다. 이를 통해 계획 및 의사 결정 프로세스를 간소화하고 데이터를 지능적으로 사용하여 탄소 포집의 효율성을 높일 수 있습니다. AI 지원 평가는 시스템의 표준 동작에서 벗어나는 이상 상황을 감지할 수 있습니다. Matlab Simulink 또는 PLCnext Technology를 통해 모델 및 시나리오 계산은 물론이고 외부 데이터베이스에 연결할 수도 있습니다.
분산형 시스템에 대한 액세스
피닉스컨택트는 탄소 포집 시스템에 대한 안전한 원격 액세스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 이를 통해 유지 관리 및 서비스 작업을 빠르고 효율적으로 수행할 수 있을 뿐만 아니라 비용과 시간이 많이 소요되는 현장 서비스 호출을 크게 줄일 수 있습니다. 데이터 전송을 위해서는 mGuard Secure Cloud 솔루션을 제공합니다. 이 턴키 원격 유지 관리 솔루션은 서비스 인력과 시스템을 인터넷을 통해 안전하고 안정적으로 연결합니다. mGuard Secure Cloud는 매우 안전한 VPN 터널을 사용하여 기기 간에 전송되는 데이터의 기밀성, 신뢰성, 무결성을 보장합니다.
담당자
참조 자료
DACMA GmbH와 함께한 직접 공기 포집 시스템 자동화
DACMA의 모듈형 직접 공기 포집 시스템은 H₂Mare 프로젝트에서 합성 연료 생산에 필요한 CO₂를 안정적으로 공급합니다. 피닉스컨택트의 자동화 솔루션은 안전한 원격 접속과 기능적 안전성을 결합하여 안정적인 시스템 운영을 보장합니다.
제품
아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?
궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 연결, 통신 및 자동화 기술 분야를 위한 다양한 제품을 보유하고 있으며, 이를 통해 고객의 컨트롤 캐비닛에 가장 적합한 솔루션을 제공합니다.