DACMA GmbH와 함께한 직접 공기 포집 시스템 자동화 DACMA의 모듈형 직접 공기 포집 시스템은 H₂Mare 프로젝트에서 합성 연료 생산에 필요한 CO₂를 안정적으로 공급합니다. 피닉스컨택트의 자동화 솔루션은 안전한 원격 접속과 기능적 안전성을 결합하여 안정적인 시스템 운영을 보장합니다.

DACMA GmbH와 함께한 직접 공기 포집 시스템 자동화

고객 프로필


DACMA의 직접 공기 포집 시스템

직접 공기 포집 시스템 제조업체

  • 직접 대기 포집(DAC) 기술은 주변 공기에서 이산화탄소를 직접 제거함으로써 배출량 감축과 기후 보호에 적극적으로 기여합니다.
  • DACMA GmbH는 극한의 기후 조건에 적합한 고품질의 확장 가능한 DAC 시스템을 공급합니다.
  • H₂Mare 프로젝트에서는 공해상에서 풍력을 이용한 e-fuels 생산을 시험하기 위해 DACMA의 DAC 시스템을 활용했습니다.

과제


H₂Mare 프로젝트를 위한 플로팅 테스트 플랫폼에 설치된 DACMA의 직접 공기 포집 시스템

해상 환경의 DAC 시스템을 위한 자동화 및 안전성

DAC 시스템은 재생 에너지로 구동되는 플로팅 플랫폼에서 탄소 포집을 가능하게 하는 최초의 시스템입니다. 이 시스템의 연간 생산 능력은 약 60톤입니다.

가혹한 해양 환경에서도 안정적인 작동을 보장하는 자동화 솔루션이 필요했습니다. 시스템 제어 및 모니터링과 함께, 안전한 원격 접속과 기능 안전 요구 사항 준수도 고려되었습니다.

이 혁신적인 프로젝트를 수행하기 위해서는 엔지니어링, 구현 및 시운전의 전 과정을 일원화된 방식으로 제공하고 종합적인 접근 방식을 통해 지원할 수 있는 파트너가 필요했습니다.

솔루션


안전 제어 부품이 포함된 직접 공기 포집 시스템의 컨트롤 캐비닛
mGuard Secure Cloud 및 PLCnext Control이 통합된 컨트롤 캐비닛
기능 안전용 제품이 포함된 직접 공기 포집 시스템의 컨트롤 캐비닛
안전 제어 부품이 포함된 직접 공기 포집 시스템의 컨트롤 캐비닛

좁은 컨테이너 내부에서도 설계 변경을 유연하게 적용하고 신호를 안정적으로 기록하기 위해 PLCnext Technology에 기반한 전체 제품 포트폴리오가 사용되었습니다. 이를 통해 증기 발생기를 안전하게 제어할 수 있게 되었습니다. Axioline F I/O 모듈은 대부분의 프로세스 신호를 캡처합니다. Axioline E 모듈은 컨트롤 캐비닛 없이 공간 절약형 방식으로 흡수기 모듈에 직접 설치되며, 열악한 주변 환경에서도 안정적으로 작동합니다. 특별히 인증된 하드웨어가 안전 관련 신호를 처리합니다. 시스템 구성 요소는 PROFINET, Modbus/TCP 또는 RTU와 같은 개방형 버스 시스템을 통해 통합됩니다. SPE(Single Pair Ethernet) 역시 특수 스위치를 통해 연결됩니다.

PLCnext Control은 전체 공정과 증기 발생을 자동화합니다. 흡착제의 흡착 및 가열 과정의 전환과 같은 완전 자동화 공정이 통합되었습니다. 원격 모니터링과 원격 제어를 통해 표적 개입도 가능합니다.

제어 기술에 대한 추가 정보
mGuard Secure Cloud 및 PLCnext Control이 통합된 컨트롤 캐비닛

원격 액세스를 통해 멀리 떨어진 곳에서도 편리하게 유지 관리, 진단 및 수리를 수행할 수 있습니다. 또한 언제든지 프로세스를 제어하고 모니터링할 수 있습니다. 이러한 작업을 안전하게 보호하기 위해서는 사이버 보안이 필수적입니다. 피닉스컨택트의 솔루션은 산업용 보안 하드웨어와 암호화된 클라우드 인프라가 결합된 솔루션입니다. 방화벽이 내장된 mGuard 보안 라우터는 무단 접근으로부터 시스템을 안정적으로 보호합니다. mGuard Secure Cloud를 통해 서버 기반의 암호화된 원격 액세스가 제공되기 때문에 현장에서와 유사한 방식으로 유지 관리 및 모니터링을 수행할 수 있습니다. PLCnext Technology와의 통합은 위치에 관계없이 안전한 데이터 전송과 최고의 유연성을 보장합니다.

모든 운영 데이터도 Proficloud.io로 전송됩니다. KPI 및 상태 정보를 대시보드에서 표시하여 DAC 시스템을 완벽하게 투명하게 관리하고 효율적으로 모니터링할 수 있습니다.

원격 유지 관리에 대한 추가 정보
기능 안전용 제품이 포함된 직접 공기 포집 시스템의 컨트롤 캐비닛

해양 DAC 시스템은 고압 및 고온의 증기를 이용하여 작동합니다. 이로 인해 기능 안전에 대한 요구 사항이 매우 높습니다.

여기에는 피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오에서 엄선된 인증된 안전 관련 부품이 사용되어 안전한 작동을 보장합니다.

또한, 피닉스컨택트의 공인 안전 전문가들이 맞춤형 솔루션과 필요한 문서를 제공했습니다.

기능 안전에 대한 추가 정보

안전한 탄소 포집 – 안정적인 자동화

이 동영상에서는 프로젝트 참가자들이 H₂Mare 프로젝트에서 직접 공기 포집 시스템을 구현한 과정에 대한 통찰력을 제공합니다. 이를 통해 최초로 해상 환경에서 이산화탄소를 안정적으로 포집한 방법에 대해 확인할 수 있습니다. 또한 피닉스컨택트의 자동화, 안전 및 원격 액세스 솔루션이 어떻게 안정적이고, 안전하며, 보안이 보장되고, 전 세계적으로 투명하게 운영되는 프로세스를 실현하는지 확인하실 수 있습니다.

연락처

담당자, Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
비즈니스 개발 관리자, Power-to-X
“직접 공기 포집 시스템이 안정적으로 가동될 수 있도록 최선을 다해 안내해 드리겠습니다.”

제품


요약


H₂Mare 프로젝트의 해상 플랫폼에 있는 프로젝트 참여자들

지속 가능한 탈탄소화를 위한 확장 가능한 솔루션

해상 DAC 시스템의 안정적인 운영을 가능하게 만든 것은 DACMA와의 오랜 파트너십과 피닉스컨택트의 엔드-투-엔드 자동화 및 안전 솔루션이었습니다. 피닉스컨택트의 제어 기술은 모든 공정에 대한 안전하고 전반적인 제어를 보장하며, 통합 원격 액세스 기능은 모든 운영 데이터에 대한 완벽한 투명성과 전 세계적인 접근성을 제공합니다.

DACMA가 개발한 DAC 시스템은 헬골란트 해역에서의 시험 운용을 마친 후 카를스루에 공과대학(KIT)에 인계될 예정입니다. 그곳에서는 다른 산업 공정과 함께, 산업 적용 분야에서 해당 기술의 확장성과 장기적인 안정성이 연구될 예정입니다.

관심을 가질 만한 추가 항목