LED 라이트는 컨트롤 캐비닛의 내부를 비추도록 설계되었습니다. 라이트 커버에 통합된 프리즘은 컨트롤 캐비닛의 최적 조명을 보장합니다. 자석이나 나사를 사용하여 라이트 홀더를 고정할 수 있습니다. 조명은 홀더에서 회전할 수 있습니다. 푸쉬-인 연결을 통해 조명에 공급 전압을 연결합니다. 이를 위해 특별한 커넥터가 필요하지 않습니다. 여러 개의 라이트를 연속적으로 연결할 수 있습니다. 조명에 전압을 공급하면 작동 준비가 완료되고 켜점/꺼짐 모드(배송 상태) 또는 연속 켜짐 모드가 됩니다. 버튼을 통해 조명 켜기/끄기를 하거나 연속 켜짐 모드로 전환할 수 있습니다.
PLD E 409 W 350
-
LED 엔클로저 라이트
1319569
LED 엔클로저 라이트, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, 길이: 350 mm, 보호 수준: IP20, 회전 가능(±90° 회전 범위), 마운팅 액세서리 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
cULus Recognized
승인 ID: E255026호환 가능한 제품
이점
직렬 연결로 인해 직렬로 배열된 컨트롤 캐비닛의 케이블링에 필요한 작업 감소
통합 스펙트럼 및 회전 기능을 통한 전체 컨트롤 캐비닛을 위한 최적의 조명
광범위한 입력 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
-25°C ... +70°C의 확장된 온도 범위(24 V DC에서)
전구 교체가 필요 없는 50,000 시간의 LED 서비스 수명(L70 값)