Push-X 기술
Push-X 기술 안전한 연결을 직접 경험할 수 있는 기술.
Push-X는 명확한 원리에 따라 작동합니다. 단자점은 출고 시 열린 상태이며 접점 스프링에는 이미 예압이 가해져 있습니다. 별도의 준비는 필요하지 않습니다. 삽입하기만 하십시오. 전선을 끝까지 밀어 넣으십시오. 그러면 예압이 가해진 접점 스프링이 작동하여 전선을 안전하고 완전히 클램핑합니다. 느껴보십시오. 들어보십시오. 눈으로 확인하십시오. 그렇게 연결 설정 여부를 바로 알 수 있습니다. 내부 메커니즘은 정밀하게 조정되어 있습니다. 전선 전체 길이를 감지하여 안정적인 연결을 구현합니다. 언제나 동일하게. 언제나 안전하게. 작업자, 힘, 공구와 상관없이. 오차의 여지 없이. 어떤 것도 우연에 맡기지 않고. 일정하고 재현 가능한 연결만으로. 삽입. 작동. 안정적인 접점 확보.
Push-X의 혜택 체험
최고의 안전성. 처음 접촉하는 순간부터.
Push-X의 안전한 연결은 우연이 아니라 기술적으로 구현되어 있습니다. 전선을 끝까지 밀어 넣어야만 예압이 가해진 접점 스프링이 작동합니다. 연결이 확실하게 설정되었음을 즉시 확인할 수 있습니다. 100% 확실한 접점. 0%의 위험. 언제나 – 예외 없이. 전선 전체 길이에 걸쳐 전류 바와 완전히 접촉합니다.
- 완벽한 전선 감지.
- 불완전한 접촉 없음.
- 일관되고 안정적인 연결.
한 번의 딸깍. 완전한 신뢰.
배선은 간단하게, 연결은 완벽하게. Push-X는 바로 그 경험을 제공합니다. '딸깍' 하는 확실한 클릭 소리와 함께 튀어오르는 푸쉬 버튼으로 연결이 완료되었음을 즉시 알 수 있습니다. 전선 종류에 관계없이 삽입하기만 하면 끝납니다. 불확실함 없음. 재작업 없음. Push-X는 빠르기만 한 게 아닙니다. '딸깍' 한 번으로 모든 것이 완벽하게 연결되는 만족감.
- 작동 지점을 명확하게 느낄 수 있습니다
- 뚜렷한 ‘딸깍’ 소리가 들립니다
- 푸쉬 버튼이 올라오는 모습을 눈으로 확인할 수 있습니다
최소에 가까운 노력. 완벽한 제어.
나사도 조일 필요도 없습니다. Push-X에서는 프리로드된 스프링이 이 작업을 대신합니다. 자동. 안정성. 일관성. 한 번만 짧게 누르면 클램핑이 작동합니다. 연결 설정 여부를 바로 알 수 있습니다. 가하는 힘, 사용하는 공구, 작업자와 상관없이.
- 최소한의 노력.
- 일관되고 재현 가능한 클램핑력.
- 공구 필요 없음. 재작업 없음. 위험 없음.
- 사용자에 관계없이 매우 뛰어난 프로세스 안정성.
피복 제거. 삽입. 완료.
전선 종류에 상관없이. 절차는 언제나 동일합니다.
Push-X는 어떤 차이도 두지 않습니다. 단선, 연선, 초음파 압착 전선, 페룰을 사용한 전선까지. 이 기술은 전선을 감지하여 안전하고 안정적으로 작동합니다. 페룰이 없는 가장 작은 연선도 가능합니다. 작동 여부를 바로 확인할 수 있습니다. 조정 불필요. 방식을 바꿀 필요 없음. 위험 없음.
- 모든 유형의 구리 전선에 적용되는 하나의 연결 원리.
- 단선부터 연선까지 안정적인 배선. 페룰 없이도 가능.
- 가장 작은 전선도 안정적으로 접속.
- 명확하고 일관된 사용 방식으로 오류 줄임.
미래를 위한 준비. 가장 빠른 길로.
Push-X로 배선 품질을 다음 수준으로 높이십시오. 오늘은 수동으로, 내일은 자동화된 환경에서, 하나의 연결 방식으로 모두를 지원합니다. 하나의 기술. 두 가지 환경. 일관된 결과. Push-X는 언제나 안정적인 접속 품질을 제공합니다. 변화가 필요 없습니다. 타협도 필요 없습니다.
- 수동 및 자동 배선에 모두 적용되는 하나의 연결 방식.
- 공정 설계의 뛰어난 유연성.
- 증가하는 자동화 요구 사항에 대응하는 미래 지향적 솔루션.
- 공정에 관계없이 일관되게 높은 품질.
오늘 시작하십시오. 내일 확장하십시오.
SPS 2026에서 피닉스컨택트를 방문하십시오.
11월 24일부터 26일까지 9번 홀 310번 부스를 방문하고, 개방형 생태계, 산업용 AI 및 전체적 보안이 어떻게 산업 자동화의 미래 지속 가능성을 보장하는지 알아보십시오.
제품
Push-X 기술이 적용된 신제품
Push-X 기술이 적용된 최신 제품을 만나보십시오. 이미지를 클릭하여 해당 제품 목록으로 직접 이동하십시오.
단자대
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
Push-X를 통한 손쉬운 장치 연결
다이렉트 연결 기술의 새로운 기준: Push-X 기술로 장치 내부에서 전선을 안전하고 빠르게 연결할 수 있습니다. 페룰 유무와 관계없이 연선 및 단선을 공구 없이 쉽고 빠르게 직접 연결합니다. 피복이 벗겨진 전선이 개방된 단자점에 직접 삽입되고 음향 신호를 통해 사용자에게 연결이 견고하게 체결되었음을 알립니다. Push-X 기술은 제품 출고 시 클램핑 챔버가 열린 상태로 제공되므로 매우 높은 수준의 신뢰성과 사용 편의성을 제공합니다.