푸쉬-X 연결 푸쉬-X 기술을 사용하면 페룰이 있거나 없는 단선 및 연선을 손쉽게 연결할 수 있습니다. 매우 작은 연선도 사전 인장된 접점 챔버 덕분에 빠르고 손쉽게 클램핑할 수 있습니다.
이점
- [x] 공구가 필요 없는 손쉬운 직접 연결 기술로 인한 매우 편리한 작동
- 페룰이 있거나 없는 모든 유형의 전선을 빠르게 설치
- Force-guided 작동 푸시 버튼과 배선 시 딸깍하는 소리를 통해 전선 체결 상태를 명확하게 식별
- 출하 시 사전 개방된 클램핑 공간으로 인해 설치 시간 단축
- Force-guided 작동 푸시 버튼을 통한 빠르고 쉬운 전선 분리 및 접점 스프링의 사전 인장
간편해진 푸쉬-X 기술
기존의 푸쉬-인 연결 기술과 달리 푸쉬-X는 공구 없이 큰 힘을 들이지 않고도 직접 배선하여 모든 유형의 전선을 연결할 수 있습니다. 사전 인장된 접점 스프링은 이 신기술의 핵심입니다. 이 원리를 사용하면 페룰이 있거나 없는 단선 및 연선을 연결할 수 있습니다. 가장 작은 연선도 연결을 트리거합니다. 클램핑 챔버 끝의 릴리스 표면을 가볍게 두드리면 전선이 손쉽게 접촉됩니다. 태핑하면 메커니즘이 해제되고 전선이 신속하고 영구적으로 접촉됩니다. 푸쉬-인과 마찬가지로 주황색 푸시 버튼을 눌러 연결된 전선을 분리할 수 있습니다. 전선이 해제됨과 동시에 새로운 배선 작업을 위해 접점 스프링이 미리 로드됩니다.
푸쉬-X 기술
푸쉬-X에 대한 추가 정보
푸쉬-X 기술이 적용된 제품에 대해 자세히 알아보시겠습니까? 자세한 정보, 제품 개요 및 무료 샘플을 보려면 다음 링크를 클릭하십시오. 아래 링크를 클릭하여 새로운 푸쉬-X 기술에 대해 알아보십시오.
다른 연결 기술과 Push-X의 비교
빠르게, 더 빠르게, Push-X - Push-X 기술을 사용한 배선이 다른 연결 기술에 비해 얼마나 쉬운지 알아보십시오. 이보다 더 빠른 연선 연결 방법은 없습니다. Push-X는 산업용 로봇의 자동 배선에도 적합합니다.
피닉스컨택트의 푸쉬-X 기술이 적용된 포트폴리오
XT 단자대
푸쉬-X 기술이 적용된 XT 단자대를 사용하여 페룰이 있거나 없는 단선 및 연선을 쉽게 연결합니다. 가장 작고 가장 유연한 전선도 사전 인장된 접점 챔버를 사용하여 빠르고 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 챔버 끝에 전선을 삽입하기만 하면 됩니다. XT 단자대는 2.5mm²의 공칭 단면으로 제공됩니다. XT 단자대는 2.5 mm²의 정격 크기로 제공됩니다.
Push-X를 통한 손쉬운 장치 연결
다이렉트 연결 기술의 새로운 기준: Push-X 기술로 장치 내부에서 전선을 안전하고 빠르게 연결할 수 있습니다. 페룰 유무와 관계없이 연선 및 단선을 공구 없이 쉽고 빠르게 직접 연결합니다. 피복이 벗겨진 전선이 개방된 단자점에 직접 삽입되고 음향 신호를 통해 사용자에게 연결이 견고하게 체결되었음을 알립니다. Push-X 기술은 제품 출고 시 클램핑 챔버가 열린 상태로 제공되므로 매우 높은 수준의 신뢰성과 사용 편의성을 제공합니다.
측면 푸쉬-X 연결이 포함된 포트폴리오
XTV 단자대
측면 푸쉬-X 기술은 전면 연결 방식을 채용한 것입니다. 작동 방식은 전면 연결과 동일합니다. 이러한 기술을 적용한 주된 이유는 XTV 단자대는 주로 4 mm²에서 25 mm² 크기의 큰 전선에 사용되어 배선 시 굽힘 반경이 작아야 하기 때문입니다. PTV 및 PTPOWER 단자대와 결합된 XTV 단자대는 측면 스프링 연결이 있는 단면 배선을 제공합니다.
관심을 가질 만한 추가 항목
푸쉬-X 기술
푸쉬-X 기술
공구가 필요 없는 새로운 전선 연결 기술: 푸쉬-X는 공구가 필요 없으며 큰 힘을 들이지 않고 직접 배선하여 모든 유형의 전선을 연결할 수 있습니다. 더 자세히 알아보시겠습니까? 기술 및 관련 제품에 대한 자세한 정보를 보려면 다음 링크를 클릭하십시오. 집으로 직접 배송되는 무료 제품 샘플을 주문할 수도 있습니다. 아래 링크를 클릭하여 새로운 푸쉬-X 기술에 대해 알아보십시오.