마샬링 패치보드, 1 - 80으로 라벨링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: 패널 마운팅, 19" 랙, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 파란색
마샬링 패치보드
마샬링 패치보드는 신호를 정렬하는 데 사용됩니다. 마샬링 패치보드는 색상으로 구분되고 정확한 핀 수가 있는 구성을 가능하게 합니다. 또한 양쪽의 푸시인 연결을 통해 신호 밀도를 높혀줍니다. 마샬링 패치보드의 넓은 표면 마킹 옵션과 다양한 색상 범위로 전선 및 단자점을 색상으로 구분할 수 있습니다. 이를 통해 직관적이고 안전한 설치가 가능합니다.
마샬링 패치보드, A - H 마크, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: 패널 마운팅, 19" 랙, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 회색/흰색
마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 파란색
마샬링 패치보드, 1 - 32로 라벨링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: 패널 마운팅, 19" 랙, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 회색/흰색
마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 흰색
마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 검정색
마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 빨간색
마샬링 패치보드, 1 - 32로 라벨링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: 패널 마운팅, 19" 랙, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 회색/흰색
마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 갈색
마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 녹색
이점
- 컴팩트 설계로 인한 높은 신호 밀도
- 모듈형 설계를 통해 특정 애플리케이션에 맞게 정확한 수의 핀 구성 가능
- 자유롭게 구성 가능한 전선 및 단자점의 컬러 코딩
- 자유롭게 액세스 가능한 2.3 mm 테스트 지점을 통한 편리한 테스트 옵션
- 명확한 대면적 마킹
- 직접 마운팅, 19 인치 랙 마운팅 또는 DIN 레일 마운팅을 통한 유연한 사용
- 일관된 CLIPLINE complete 액세서리를 사용한 물류 비용 감소
마샬링 패치보드
마샬링 패치보드 PTMC
전위 분배용 마샬링 패치보드
컴팩트 설계로 인해 마샬링 패치보드는 최대 20%의 공간 절약을 제공합니다. 정확한 핀 수로 구성 가능하고 컬러 매트릭스 부품을 특징으로 하는 모듈형 구조가 적용되어 명확하고 오류 없는 공간 절약형 배선을 보장합니다. 자유롭게 접근 가능한 2.3 mm 테스트 지점을 통해 마샬링 패치보드를 편리하게 테스트할 수 있습니다. 전위 분배기는 직접, 19 인치 랙 또는 DIN 레일 마운트용으로 제공됩니다.
마샬링 패널과 마찬가지로 공용 사용이 가능한 CLIPLINE complete 액세서리를 사용하여 보관 및 물류 비용을 줄일 수 있습니다.
마샬링 패치보드도 사전 조립된 버전과 자유롭게 구성 가능한 버전으로 제공됩니다.
양쪽에 동시에 배선되는 PTMC 마샬링 패치보드
마샬링 패치보드 사용
새로운 플랜트에서 버스 시스템이 사용되고 발전소 및 프로세스 플랜트 등에서 교체 작업이 수행됨에 따라 엄격한 세이프티 및 가용성 요구 사항을 충족시키기 위해 포인트-투-포인트 연결이 사용되고 있습니다. 이 경우 표준 측정 장치를 사용하여 결함을 신속하게 파악하는 것이 중요합니다. 높은 신호 밀도, 낮은 공간 요구 사항 및 높은 수준의 명확성을 제공하는 마샬링 패치보드는 앞으로 필수적인 제품이 될 것입니다. 특허 받은 모듈형 PTMC 마샬링 패치보드 개념은 마샬링 작업을 위한 혁신적인 시스템을 제공합니다.
마샬링 패치보드
마샬링 패치보드 PTMC용 구성기
개별 마샬링 패치보드를 구성하십시오. 컴팩트 설계는 자동화 애플리케이션에서 마샬린을 위한 높은 신호 밀도를 제공합니다.
마샬링 패널 및 마샬링 패치보드 제품 브로셔
다운로드
피닉스컨택트의 마샬링 패치보드에 대한 인쇄물을 받아 보시겠습니까? 아래에서 피닉스컨택트의 제품 브로셔 및 품질 브로셔를 확인할 수 있습니다.