단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑
하이브리드 단자대
하이브리드 단자대는 컨트롤 캐비닛측과 필드 연결측에서 서로 다른 연결 방법을 가진 단자대입니다.. 이는 단자대가 내부 및 외부 배선의 요구 사항을 동시에 충족할 수 있다는 것을 의미합니다. 하이브리드 단자대는 피드스루 단자대, 분리 단자대, 테스트 분리 단자대 및 전위 분배기 단자와 같은 다양한 기능 단자를 포함합니다.
전위 집합 단자, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 55 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 부하 접점, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 라인 접점, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 - 50 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑
전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 부하 접점, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 라인 접점, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 - 50 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
전위 집합 단자, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 55 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑
단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑
단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑
이점
- 단일 단자대에서 사용 가능한 여러 다른 연결 방법을 통해 내부 및 외부 배선 요구 사항을 동시에 충족
- 결합 옵션을 통한 자유로운 연결 기술 선택
- 컴팩트 설계로 인한 공간 절약
- 동일한 모양의 피드스루 단자대 및 접지 단자를 사용한 애플리케이션 지향 설계
- 일관된 CLIPLINE complete 액세서리를 사용한 물류 비용 감소
스크류 및 푸쉬-인 연결방식 하이브리드 단자대
컨트롤 캐비닛 제조용 하이브리드 단자대
하이브리드 단자대는 다른 연결 기술을 단일 단자대에서 결합합니다. 이를 통해 내부 컨트롤 캐비닛측에서 고속 연결 솔루션을 사용하고 최종 고객측에서 범용 솔루션을 사용할 수 있습니다. 하이브리드 단자대는 다양한 버전으로 제공됩니다. 스크류 연결 기술을 검증된 푸쉬-인, 스프링 케이지 또는 빠른 연결과 결합하십시오. 어떤 조합을 선택하든 다양한 버전을 사용하여 애플리케이션 지향 설계를 만들 수 있습니다.
전위 집합 단자
컴팩트 전위 집합 단자
컴팩트 전위 집합 단자는 광범위한 애플리케이션 옵션을 제공합니다. 이 단자는 스크류 연결로 실현된 35 mm² 피드-인을 특징으로 합니다. 반면에 분배 연결은 자유롭게 선택할 수 있습니다. 여기서 푸쉬-인 또는 스프링 케이지 연결 기술 중에서 선택할 수 있습니다.
하이브리드 테스트 분리 단자대
테스트 분리 단자대
테스트 분리 단자대를 통해 2차 변류기 회로에서 필요한 모든 테스트 회로를 매우 편리하게 사용할 수 있습니다. 또한 여기에서 연결 기술이 제공하는 조합 옵션을 활용하십시오. 컨트롤 캐비닛 내부의 연결을 위한 푸쉬-인 연결 기술과 외부 변압기 연결을 위한 범용 스크류 연결을 선택할 수 있습니다.
clipx ENGINEER를 사용한 효율적인 계획
컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어
clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 플레이트와 정션 박스를 이전보다 효율적으로 계획 및 조달하고 모든 작업장에서 데이터를 생산 환경으로 원활하게 전송할 수 있습니다. CAE 프로그램과 피닉스컨택트 애플리케이션 및 구성기에 대한 스마트 인터페이스를 사용하여 계획 프로세스 기간을 단축하십시오.
단자대 제품 브로셔
다운로드
피닉스컨택트의 단자대 및 하이브리드 단자대에 대한 인쇄된 정보를 받아 보시겠습니까? 아래에서 단자대에 대한 피닉스컨택트의 제품 브로셔 및 품질 브로셔를 확인할 수 있습니다.