열 전사 인쇄기
TMP-UM-MAG1 - 매거진
TMP-UM-MAG1
-
매거진
0831200
THERMOMARK CARD 및 THERMOMARK PRIME용 매거진, UM 소재(UM1-TM 및 UM5-TM) 고정용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
매거진
치수
폭
114 mm
높이
116 mm
깊이
11.5 mm
소재 사양
RoHS 준수
예
환경 및 실제 조건
주변 조건
권장되는 보관 조건
20 °C / 50 % 상대 습도
상용 데이터
항목 번호
0831200
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BG122Z
GTIN
4046356947046
개당 중량(패키지 포함)
396 g
개당 중량(패키지 제외)
391 g
관세 번호
84439990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19140615
ECLASS-15.0
19140615
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
1.432 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
THERMOMARK CARD 2.0
-
열 전사 인쇄기
1085267
THERMOMARK PRIME 2.0
-
열 전사 인쇄기
1472405
THERMOMARK CARD
-
열 전사 인쇄기
5146464
제품 도움말