THERMOMARK CARD 2.0 - 열 전사 인쇄기
1085267

THERMOMARK CARD 2.0 열 전사 인쇄기는 카드 및 시트 포맷의 마킹 소재를 빠르게 고품질로 인쇄합니다. 단자, 배선, 케이블, 장비 및 플랜트 마킹 분야용 고품질 마커를 생성합니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

검증된 열 전사 인쇄기 기술을 사용한 유지 관리가 필요 없는 작동
MARKING system 소프트웨어를 사용한 손쉬운 제어 및 관리
인쇄 오류를 방지하는 자동 소재 탐지
카드 한 개의 인쇄 시간이 8초 미만에 불과한 빠르고 내구성이 뛰어난 고품질 인쇄
컬러 터치 디스플레이를 통한 쉽고 직관적인 작동
모든 UniCard(UCT) 및 UniSheet(US) 소재용
USB 및 Ethernet 연결