PROJECT COMPLETE - 소프트웨어
1050453

단자 스트립 구성과 단자대, 전선, 케이블, 장치 및 시스템용 마킹 소재의 전문적인 마킹을 위한 직관적인 플래닝 및 마킹 소프트웨어입니다. 소프트웨어 다운로드 가능

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

두 개의 소프트웨어 컴포넌트로 구성된 플래닝 및 마킹 소프트웨어
두 프로그램 모두 직관적인 사용자 인터페이스 제공
맞춤형 사용자 인터페이스를 통한 명확하고 편리한 소프트웨어의 직관적인 작동
모든 일반 CAE 프로그램 및 스프레드시트 포맷에 최적화된 인터페이스를 사용한 완벽한 통합
웹에 직접 연결하여 빠르고 간단하게 실시간으로 단자 스트립 주문
계획에서부터 완전히 조립된 DIN 레일에 이르는 포괄적인 프로세스 지원
이 소프트웨어에는 효율적인 템플릿 디자이너가 갖추어져 있습니다. 사용자는 이를 통해 고유한 마킹을 만들고 기존 소재의 설명을 수정할 수 있습니다.
설계 작업을 위해 그래픽, 다양한 바코드 타입, 사각형, 원, 선 등과 같은 다양한 형상 요소에 액세스할 수 있습니다.