MARKING SYSTEM SOFTWARE - 소프트웨어
1669297

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

노트북이나 데스크톱 PC에서 쉽고 편리하게 마킹 파일을 만듭니다. 모든 피닉스컨택트 마킹 시스템 및 표준 오피스 인쇄기는 소프트웨어를 통해 제어할 수 있습니다. 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

단일 소스에서 모든 것 제공: MARKING system 소프트웨어가 피닉스컨택트의 모든 마킹 시스템과 마킹 소재 지원
제품 검색에서 생성, 즉시 조립 가능한 마킹 소재에 이르기까지 전체 프로세스 지원
프로젝트 트리를 사용한 구조화: 명확한 프로젝트 트리, 직관적인 사용자 인터페이스, 광범위한 설계 옵션을 통해 IEC 81346에 따라 구조화된 마킹 프로젝트를 효율적으로 생성
완벽한 ECAD 통합: ECAD 시스템에서 데이터를 효율적으로 가져오기 위한 고성능 인터페이스 및 일반적으로 가장 많이 사용되는 데이터 교환 형식
상황에 맞는 메뉴를 통한 직관적인 조작: 각 단계에 맞는 자동화된 설계 옵션
현장에서 분산된 마킹 프로세스: 컨트롤 캐비닛에서 직접 효율적인 식별을 위해 마킹 프로젝트를 인쇄 및 마킹 시스템으로 쉽고 빠르게 전송하여 모든 정보를 장치 디스플레이에 표시 가능
중앙 집중식 마킹 프로세스: MARKING system 소프트웨어를 사용하여 모든 마킹 시스템을 관리 및 제어하고 프로젝트를 인쇄 및 마킹 시스템에 할당
전체 식별 프로세스 모니터링으로 인한 다운타임 감소: THERMOMARK E SERIES는 Ethernet을 통한 표준 제어 외에도 양방향 OPC UA 통신 인터페이스를 사용하여 개별 장치의 프로젝트 및 작동 상태에 대한 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 또 다른 이점 제공
MARKING system으로 효율적이고 간편한 전선 식별: Wire Marking Application Center는 전선 및 케이블 식별을 시각화하여 전선 준비 프로세스 전반 지원
Template Designer: 자체 사양에 따라 라벨을 디자인하고 그래픽, 바코드 유형, 특수 문자, 안전 기호 및 기하학적 디자인 등 추가 가능