THERMOMARK GO.K 핸드헬드 인쇄기는 현장의 신속한 식별 작업에 적합합니다. 이 열 전사 인쇄기는 매우 견고하고 사용이 간편하며 다양한 기능을 제공합니다. 이 인쇄기는 단자 마킹, 케이블 및 전선 마킹, 장비 마킹 및 플랜트 마킹용 연속 미디어를 처리합니다.
공급 범위:
THERMOMARK GO.K, 간단한 지침
THERMOMARK GO.K
-
열 전사 인쇄기
1184146
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 마킹 시스템 |
| 공급 범위 | THERMOMARK GO.K, 간단한 지침 |
| 마킹 | |
| 식별 기술 | 열 전사 |
| 디바이스 속성 | |
| 인쇄 폭 | 24 mm |
| 인쇄 해상도 | 203 dpi |
| 운영 체제 | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 12 V DC |
| 폭 | 98 mm |
| 높이 | 69 mm |
| 길이 | 230 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | 5 °C ... 40 °C |
| 항목 번호 | 1184146 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BG1221 |
| GTIN | 4063151223441 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 858.09 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 676.46 g |
| 관세 번호 | 84433210 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
THERMOMARK GO ADAPTER - 전원 공급 장치 0805010
-
THERMOMARK GO ACCU - 배터리 0805009
-
THERMOMARK GO CHARGER - 충전 트레이 0805012
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - 마운팅 장치 0805008
-
THERMOMARK GO CASE - 케이스 1229456
-
THERMOMARK GO.K BAG - 가방 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - 잠금 클립 0805004
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 라벨 0803974
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 라벨 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 라벨 0803975
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - 라벨 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 라벨 0803976
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 라벨 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 라벨 0803978
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - 라벨 0803973
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 천 라벨 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 천 라벨 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 천 라벨 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - 라벨, 고유연성 0803945
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - 라벨, 고유연성 0803950
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - 라벨, 고유연성 0803955
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - 라벨, 고유연성 0803959
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - 라벨, 고유연성 0803937
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 라벨, 고유연성 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 라벨, 고유연성 0803946
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 라벨, 고유연성 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - 라벨, 고유연성 0803956
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - 라벨, 고유연성 0803960
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - 라벨, 고유연성 0803938
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - 라벨, 고유연성 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - 라벨, 고유연성 0803947
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - 라벨, 고유연성 0803953
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 라벨, 고유연성 0803957
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - 라벨, 고유연성 0803961
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 라벨, 고유연성 0803939
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 라벨, 고유연성 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 라벨, 고유연성 0803949
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - 라벨, 고유연성 0803954
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 라벨, 고유연성 0803958
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 라벨, 고유연성 0803962
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 라벨, 고유연성 0803940
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - 라벨, 고유연성 0803944
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803968
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803965
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 라벨 1092026
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 라벨 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 라벨 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 라벨 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 라벨 0803983
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 케이블 마커 라벨 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 케이블 마커 라벨 0803932
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803930
이점
검증된 열 전사 인쇄기 기술을 사용한 유지 관리가 필요 없는 작동
8개의 다른 바코드와 300개 이상의 기호를 통합할 수 있고 최대 20개의 프로젝트를 만들어 장치에 직접 저장할 수 있습니다.
접착식 및 비접착식 라벨과 수축 슬리브의 인쇄
THERMOMARK GO.K는 마킹할 소재와 적절한 잉크 리본이 포함된 카트리지 포맷의 소재를 인쇄합니다.
적절하게 구성된 메뉴와 직접 입력 키를 통한 직관적인 사용자 안내
PROJECT complete 소프트웨어를 통한 대체 제어