THERMOMARK GO SET에는 스마트 장치를 사용한 직관적인 작동을 통해 산업용 식별 기술의 디지털화를 새로운 수준으로 높이는 모바일 인쇄기가 포함되어 있습니다. MARKING 시스템 앱을 통해 제어되는 강력한 인쇄기는 현장에서 직접 마킹을 작성합니다. 첨단 인터페이스, 완벽하게 유도된 애플리케이션별 식별 솔루션의 생성 및 자동 소재 감지와 같은 기능은 마킹 생성 프로세스가 오류 없이 매우 쉽게 이루어지도록 합니다. 다이컷 소재 및 연속 미디어를 인쇄할 수 있는 기능은 전문 사용자에게 산업 및 무역 분야에서 활용할 수 있는 다양한 애플리케이션을 제공합니다.
참고:
이 제품은 다음 국가에 대한 인증을 받았으며 해당 국가에서만 사용할 수 있습니다.
안도라, 아르메니아, 호주, 오스트리아, 벨기에, 브라질, 불가리아, 캐나다, 칠레, 중국, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 아일랜드, 이탈리아, 일본, 카자흐스탄, 키르키즈스탄, 라트비아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 모나코, 모로코, 네덜란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 산마리노, 싱가포르, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 튀르키예, 우크라이나, 영국, 미국, 바티칸 시국
공급 범위:
THERMOMARK GO, 케이스, 배터리, 4개의 어댑터가 포함된 전원 공급 장치, USB 케이블, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, 간단한 지침
THERMOMARK GO SET
-
열 전사 인쇄기 세트
1221548
검증된 L-BOXX 시스템의 실용적인 케이스에 액세서리가 포함된 카트리지 포맷의 소재 마킹용 모바일 열전사 인쇄기. 이 인쇄기는 최대 소재 폭이 24 mm인 연속 포맷의 소재뿐만 아니라 사전 펀칭 라벨을 인쇄할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 마킹 시스템 |
| 공급 범위 | THERMOMARK GO, 케이스, 배터리, 4개의 어댑터가 포함된 전원 공급 장치, USB 케이블, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, 간단한 지침 |
| 마킹 | |
| 식별 기술 | 열 전사 |
| 디바이스 속성 | |
| 인쇄 폭 | 22 mm |
| 인쇄 해상도 | 203 dpi |
| 운영 체제 | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| 운영 체제 | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 폭 | 357 mm |
| 높이 | 117 mm |
| 길이 | 442 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | 5 °C ... 40 °C |
| 항목 번호 | 1221548 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BG1222 |
| GTIN | 4063151309268 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 3,411 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 3,411 g |
| 관세 번호 | 84433210 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
THERMOMARK GO ACCU - 배터리 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - 전원 공급 장치 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - 충전 트레이 0805012
-
THERMOMARK GO BAG - 가방 1229457
-
THERMOMARK GO CASE - 케이스 1229456
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 라벨 0803974
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 라벨 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 라벨 0803975
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - 라벨 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 라벨 0803976
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 라벨 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 라벨 0803978
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - 라벨 0803973
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 천 라벨 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 천 라벨 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 천 라벨 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - 라벨, 고유연성 0803945
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - 라벨, 고유연성 0803950
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - 라벨, 고유연성 0803955
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - 라벨, 고유연성 0803959
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - 라벨, 고유연성 0803937
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 라벨, 고유연성 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 라벨, 고유연성 0803946
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 라벨, 고유연성 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - 라벨, 고유연성 0803956
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - 라벨, 고유연성 0803960
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - 라벨, 고유연성 0803938
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - 라벨, 고유연성 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - 라벨, 고유연성 0803947
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - 라벨, 고유연성 0803953
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 라벨, 고유연성 0803957
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - 라벨, 고유연성 0803961
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 라벨, 고유연성 0803939
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 라벨, 고유연성 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 라벨, 고유연성 0803949
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - 라벨, 고유연성 0803954
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 라벨, 고유연성 0803958
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 라벨, 고유연성 0803962
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 라벨, 고유연성 0803940
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - 라벨, 고유연성 0803944
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803969
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803965
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 라벨 1092026
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 라벨 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 라벨 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 라벨 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 라벨 0803983
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 케이블 마커 라벨 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 케이블 마커 라벨 0803932
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803930
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 1169312
-
MM-EML (EX8)R C1 YE/BK - 라벨 1116050
-
MM-EML (EX10)R C1 YE/BK - 라벨 1116052
-
MM-EML (EX12)R C1 YE/BK - 라벨 1118734
-
MM-EML (EX14)R C1 WH/BK - 라벨 1116982
-
MM-EML (EX14)R C1 TR/BK - 라벨 1116981
-
MM-EML (EX14)R C1 YE/BK - 라벨 1116983
-
MM-EML (EX14)R C1 SR/BK - 라벨 1116113
-
MM-EML (EX18)R C1 YE/BK - 라벨 1116114
-
MM-EML (EX18)R C1 TR/BK - 라벨 1116130
-
MM-EML (EX24)R C1 YE/BK - 라벨 1116131
-
MM-EML (EX24)R C1 TR/BK - 라벨 1116133
-
MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK - 천 라벨 1116134
-
MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK - 라벨, 고유연성 1116135
-
MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK - 라벨, 고유연성 1116136
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK - 케이블 마커 라벨 1116137
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - 케이블 마커 라벨 1116138
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - 수축 슬리브 1116139
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - 수축 슬리브 1116140
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - 수축 슬리브 1116141
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - 수축 슬리브 1116142
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - 수축 슬리브 1116176
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - 수축 슬리브 1116186
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - 수축 슬리브 1116187
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - 수축 슬리브 1116189
-
MM-EML (15X6)R C1 YE/BK - 라벨 1116160
-
MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - 라벨 1116199
-
MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK - 라벨 1116200
-
MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - 라벨 1116201
-
MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK - 라벨 1116203
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - 라벨 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - 라벨 1116205
-
MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK - 케이블 마커 1116146
-
MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - 케이블 마커 1116196
-
MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK - 케이블 마커 1116197
-
MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - 케이블 마커 1116198
-
MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK - 케이블 마킹 플래그 1116143
-
MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - 케이블 마킹 플래그 1116190
-
MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK - 케이블 마커 1116144
-
MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK - 케이블 마커 1116191
-
MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK - 케이블 마커 1116192
-
MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK - 케이블 마커 1116193
-
MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK - 케이블 마커 1116194
-
MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - 케이블 마커 1116145
-
MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK - 케이블 마커 1116166
-
MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK - 케이블 마커 1116206
-
MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK - 케이블 마커 1116207
-
MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - 케이블 마커 1116208
-
MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK - 케이블 마커 1116209
-
MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK - 케이블 마커 1116210
이점
검증된 열 전사 인쇄기 기술을 사용한 유지 관리가 필요 없는 작동
펀칭 및 연속 접착식 라벨, 삽입 및 수축 슬리브의 인쇄
MARKING 시스템 앱을 사용하는 디지털 장치를 통해 완전히 작동
애플리케이션별 마킹 솔루션을 손쉽게 생성하기 위한 애플리케이션 마법사 및 MARKING 시스템 앱의 컨텍스트 기반 메뉴 탐색을 통한 사용자 친화적인 작동
THERMOMARK GO는 마킹할 소재와 적절한 잉크 리본이 포함된 카트리지 포맷의 소재를 인쇄합니다.
일관된 GO SERIES 카트리지 시스템을 통한 손쉬운 소재 변경
PROJECT complete 소프트웨어를 통한 대체 제어
필요한 모든 것을 항상 필드에서 사용 가능: 케이스에는 액세서리 및 9 개의 소재 카트리지를 포함하여 인쇄 시스템을 위한 충분한 공간이 있습니다.
내성이 있는 소재와 단단히 닫히는 버클 덕분에 모든 일상 상황에서 인쇄 시스템을 이상적으로 보호
모바일 인쇄 시스템의 쉽고 효율적인 보관 및 운반
검증된 L-BOXX 시스템으로 모든 운반 상황에서 최대한의 유연성 제공