THERMOMARK GO CASE
-
케이스
1229456
THERMOMARK GO 및 THERMOMARK GO.K 모바일 인쇄기와 액세서리를 보관하기 위한 실용적이며 견고한 케이스. 이 케이스는 검증된 L-BOXX 시스템 덕분에 9개의 소재 카트리지를 넣을 공간과 모든 운반 상황에서 최대한의 유연성을 제공합니다.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
하나의 케이스, 두 개의 옵션: THERMOMARK GO 및 THERMOMARK GO.K와 모두 호환됩니다.
모바일 인쇄 시스템의 쉽고 효율적인 보관 및 운반
내성이 있는 소재와 단단히 닫히는 버클 덕분에 모든 일상 상황에서 인쇄 시스템을 이상적으로 보호
필요한 모든 것을 항상 필드에서 사용 가능: 케이스에는 액세서리 및 9 개의 소재 카트리지를 포함하여 인쇄 시스템을 위한 충분한 공간이 있습니다.
검증된 L-BOXX 시스템으로 모든 운반 상황에서 최대한의 유연성 제공