THERMOFOX 핸드헬드 인쇄기는 현장의 신속한 마킹 작업에 적합합니다. 이 열 전사 인쇄기는 매우 견고하고 사용이 간편하며 다양한 기능을 제공합니다. 이 인쇄기는 단자대, 케이블 및 전선, 장비 마킹 및 플랜트 마킹용 연속 미디어를 처리합니다.
THERMOFOX
-
열 전사 인쇄기
0803984
롤 소재용 휴대용 열 전사 인쇄기
제품의 세부 정보
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | 캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 마킹 시스템 |
| 마킹 | |
| 식별 기술 | 열 전사 |
| 디바이스 속성 | |
| 인쇄 폭 | 24 mm |
| 인쇄 해상도 | 203 dpi |
| 운영 체제 | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| 운영 체제 | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 폭 | 98 mm |
| 높이 | 69 mm |
| 길이 | 230 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | 5 °C ... 40 °C |
| 항목 번호 | 0803984 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BG1221 |
| GTIN | 4055626212586 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 835.96 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 669.8 g |
| 관세 번호 | 84433210 |
| 원산지 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212108 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
THERMOMARK GO.K BAG - 가방 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - 잠금 클립 0805004
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - 마운팅 장치 0805008
-
THERMOMARK GO ACCU - 배터리 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - 전원 공급 장치 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - 충전 트레이 0805012
-
THERMOMARK GO CASE - 케이스 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - 라벨, 고유연성 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - 라벨, 고유연성 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - 라벨, 고유연성 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - 라벨, 고유연성 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 라벨, 고유연성 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 라벨, 고유연성 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - 라벨, 고유연성 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 케이블 마커 라벨 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 케이블 마커 라벨 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 천 라벨 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 천 라벨 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 천 라벨 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - 라벨, 고유연성 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - 라벨, 고유연성 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 라벨, 고유연성 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 라벨, 고유연성 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 라벨, 고유연성 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - 라벨, 고유연성 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 라벨, 고유연성 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - 라벨, 고유연성 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - 라벨, 고유연성 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 라벨, 고유연성 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - 라벨, 고유연성 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 라벨, 고유연성 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - 라벨, 고유연성 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 라벨, 고유연성 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - 라벨, 고유연성 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - 라벨, 고유연성 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 라벨, 고유연성 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 라벨 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - 라벨 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 라벨 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - 라벨 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 라벨 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 라벨 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 라벨 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 라벨 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 라벨 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 라벨 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 라벨 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 라벨 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 라벨 1092026
이점
검증된 열 전사 인쇄기 기술을 사용한 유지 관리가 필요 없는 작동
접착식 및 비접착식 라벨과 수축 슬리브의 인쇄
THERMOFOX는 마킹할 소재와 적절한 잉크 리본이 포함된 카세트 포맷의 소재를 인쇄합니다.
8개의 다른 바코드와 300개 이상의 기호를 통합할 수 있습니다.
적절하게 구성된 메뉴와 직접 입력 키를 통한 직관적인 사용자 안내
PROJECT COMPLETE 소프트웨어를 사용한 손쉬운 제어
CLIP PROJECT 소프트웨어를 통한 대체 제어