MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 라벨
1092026

라벨, 롤, 흰색/검정색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 8 m, 텍스트 필드 높이: 3.8 mm, 텍스트 필드 폭: 8000 mm

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

열 전사 인쇄를 통해 생성되는 산업용 애플리케이션용 고품질 내용제성 마킹 솔루션
이 소재는 cUL 인증을 받았습니다.
쉽고 효율적인 소재 카트리지 시스템: 인쇄할 소재와 해당 잉크 리본을 모두 포함
연속 포맷을 사용해 적절한 길이의 라벨을 관련 애플리케이션에 맞게 유연하게 생성할 수 있습니다
Zack 마커 스트립 및 플랫 Zack 마커 스트립은 이후에 TML 마킹 포일을 사용하여 마킹할 수 있습니다.
연속 포맷의 접착식 소재는 마커 홈 없는 단자 마킹에 특히 적합합니다