THERMOFOX CN
-
열 전사 인쇄기
0803985
롤 오프 소재를 위한 휴대용 열 전사 인쇄기, 중국어 펌웨어 및 중국어 키패드가 있는 버전
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 마킹 시스템 |
| 마킹 | |
| 식별 기술 | 열 전사 |
| 디바이스 속성 | |
| 인쇄 폭 | 24 mm |
| 인쇄 해상도 | 300 dpi |
| 운영 체제 | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| 운영 체제 | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| 폭 | 98 mm |
| 높이 | 69 mm |
| 길이 | 230 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | 5 °C ... 40 °C |
| 항목 번호 | 0803985 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BG1221 |
| GTIN | 4055626212593 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 801 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 801 g |
| 관세 번호 | 84433210 |
| 원산지 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
THERMOMARK GO.K BAG - 가방 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - 잠금 클립 0805004
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - 마운팅 장치 0805008
-
THERMOMARK GO ACCU - 배터리 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - 전원 공급 장치 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - 충전 트레이 0805012
-
THERMOMARK GO CASE - 케이스 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - 라벨, 고유연성 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - 라벨, 고유연성 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - 라벨, 고유연성 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - 라벨, 고유연성 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 라벨, 고유연성 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 라벨, 고유연성 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - 라벨, 고유연성 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 수축 슬리브 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 케이블 마커 라벨 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 케이블 마커 라벨 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 천 라벨 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 천 라벨 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 천 라벨 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - 라벨, 고유연성 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - 라벨, 고유연성 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 라벨, 고유연성 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 라벨, 고유연성 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 라벨, 고유연성 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - 라벨, 고유연성 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 라벨, 고유연성 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - 라벨, 고유연성 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - 라벨, 고유연성 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 라벨, 고유연성 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - 라벨, 고유연성 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 라벨, 고유연성 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - 라벨, 고유연성 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 라벨, 고유연성 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - 라벨, 고유연성 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - 라벨, 고유연성 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 라벨, 고유연성 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 라벨 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - 라벨 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 라벨 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - 라벨 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 라벨 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 라벨 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 라벨 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 라벨 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 라벨 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 라벨 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 라벨 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 라벨 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 라벨 1092026
이점
검증된 열 전사 인쇄기 기술을 사용한 유지 관리가 필요 없는 작동
PROJECT COMPLETE 소프트웨어를 사용한 손쉬운 제어
접착식 및 비접착식 라벨과 수축 슬리브의 인쇄
THERMOFOX는 마킹할 소재와 적절한 잉크 리본이 포함된 카세트 포맷의 소재를 인쇄합니다.
적절하게 구성된 메뉴와 직접 입력 키를 통한 직관적인 사용자 안내
8개의 다른 바코드와 300개 이상의 기호를 통합할 수 있습니다.
CLIP PROJECT 소프트웨어를 통한 대체 제어