MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 라벨, 고유연성
0803957

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

라벨, 고유연성, 롤, 오렌지색(RAL 2003), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, 마운팅 타입: 접착식, 롤 길이: 8 m, 텍스트 필드 높이: 16 mm, 텍스트 필드 폭: 8000 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

열 전사 인쇄를 통해 생성되는 산업용 애플리케이션용 고품질 내용제성 마킹 솔루션
연속 포맷의 접착식 소재는 컨트롤 캐비닛, 컨트롤러 및 시스템 제조 분야에서 다양한 컴포넌트 및 장비의 전문적인 영구 마킹에 특히 적합합니다
연속 포맷을 사용해 적절한 길이의 라벨을 관련 애플리케이션에 맞게 유연하게 생성할 수 있습니다
쉽고 효율적인 소재 카트리지 시스템: 인쇄할 소재와 해당 잉크 리본을 모두 포함