MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH
-
라벨, 고유연성
0803946
라벨, 고유연성, 롤, 파란색(RAL 5015), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, 마운팅 타입: 접착식, 롤 길이: 8 m, 텍스트 필드 높이: 10 mm, 텍스트 필드 폭: 8000 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
열 전사 인쇄를 통해 생성되는 산업용 애플리케이션용 고품질 내용제성 마킹 솔루션
연속 포맷의 접착식 소재는 컨트롤 캐비닛, 컨트롤러 및 시스템 제조 분야에서 다양한 컴포넌트 및 장비의 전문적인 영구 마킹에 특히 적합합니다
연속 포맷을 사용해 적절한 길이의 라벨을 관련 애플리케이션에 맞게 유연하게 생성할 수 있습니다
쉽고 효율적인 소재 카트리지 시스템: 인쇄할 소재와 해당 잉크 리본을 모두 포함