MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK
-
삽입 라벨
0803965
삽입 라벨, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 5.5 m, 텍스트 필드 높이: 6 mm, 텍스트 필드 폭: 5500 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
열 전사 인쇄를 통해 생성되는 산업용 애플리케이션용 고품질 내용제성 마킹 솔루션
케이블 마킹을 위한 KMK 마커 캐리어용 삽입 라벨
쉽고 효율적인 소재 카트리지 시스템: 인쇄할 소재와 해당 잉크 리본을 모두 포함
데스크탑 롤 인쇄기로 만든 기존 마킹과 소급 마킹 사이에 시각적 차이 없음
연속 포맷을 사용해 모든 슬리브 길이에 하나의 소재만 필요합니다
특수한 형태로 설계되어 삽입 라벨이 삽입된 후에는 칼라 내부에 단단히 고정됩니다.