KMK UV (29X8) - 케이블 마커 캐리어
1014107

케이블 마커 캐리어, 마킹되지 않음, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: ≥ 6 mm, 텍스트 필드 높이: 8 mm, 텍스트 필드 폭: 29 mm

제품의 세부 정보








이점

삽입 라벨용 플라스틱 케이블 마커, 케이블 바인더를 사용한 조립용
실내 전선 및 케이블 마킹 및 케이블 번들용 플라스틱 케이블 마커
마커는 아일렛이 있고 케이블 바인더를 사용해 부착됩니다.
밀폐 캡은 마킹된 삽입 라벨을 먼지로부터 보호됩니다.